©Endress+Hauser
Zastosowanie
Układ pomiarowy składa się z m.in. przelicznika gęstości FML621 i czujnika wibracyjnego Liquiphant FTL5x. Pozwala na obliczanie stężenia roztworu w jednostkach branżowych °Brix, °Baumé, °API itd., gęstości w warunkach odniesienia, inteligentnego rozróżniania rodzaju cieczy, korektę hydrostatycznego pomiaru poziomu i sygnalizację poziomu. Liquiphant Density jest pomocny w kontroli jakości produktów bez pobierania próbek. Możliwość ograniczenia czasochłonnych analiz laboratoryjnych lub pomiarów ręcznych gęstości. Dokładne pomiary w zbiornikach lub rurociągach z gwarancją łatwego montażu układu pomiarowego.
Ekonomiczna metoda wyznaczania gęstości cieczy i stężenia roztworu oraz rozpoznawania rodzaju cieczy w instalacji
Korzyści
Możliwość pomiaru w zbiornikach i rurociągach - dowolna orientacja montażowa
Szeroki wybór przyłączy technologicznych - dopasowujesz czujnik do swoich wymagań montażowych
Jeden przelicznik FML621 służy do obsługi aż do 5 różnych punktów pomiarowych - zmniejszasz koszty inwestycji
Brak elementów ruchomych czujnika Liquiphant - zyskujesz bezobsługowość i wysoką trwałość
Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy lub przepełnieniem zbiornika
FML621 wykonuje szereg obliczeń (np. masa produktu, korekcja hydrostatycznego pomiaru poziomu, gęstość referencyjna itd.)
Wbudowany rejestrator danych: wsparcie podczas czynności diagnostycznych
Segment Extended
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Przeczytaj całą historię
Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Przeczytaj całą historię
Charakterystyka / Aplikacja
Density Computer Software offers modules for density, reference density, concentration of liquids and for a intelligent medium detection
Wyjście
4-20mA Profibus DP Ethernet
Certyfikaty / Dopuszczenia
Opcje
Mathscapabilities for further calculations
Wersje specjalne
Configuration with ReadWin2000
Najczęściej pobierane
TI Liquiphant FTL51B Density
with Density Computer FML621
Wersja angielska - 09/2023
Vibronic
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01466FEN_0323-00.pdf
Instrukcja obsługi
Przelicznik gęstości FML621
Pomiary gęstości, stężenia i rozpoznawanie rodzaju cieczy
EN
PL
BG CS DE ES FR IT JA RU
25/03/2009
29/11/2007
Język:
Polski
Wersja:
25/03/2009
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
Ba335fpl_0309.pdf
Dokumentów: 39
TI Liquiphant FTL63 do pomiaru gęstości
z przelicznikiem gęstości FML621
Sygnalizator wibracyjny
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2023
Język:
Polski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01714FPL_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL51B Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI01466FEN_0323-00.pdf
Liquiphant M + FML621
Karta katalogowa
Pomiar gęstości i stężenia cieczy Przeliczanie gęstości cieczy do warunków odniesienia Inteligentne, automatyczne rozpoznawanie typu medium
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Język:
Polski
Wersja:
29/11/2007
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
Ti420fpl.pdf
Przelicznik gęstości FML621 z
sygnalizatorem gęstości Liquiphant FTL62 Density
Sygnalizator wibracyjny
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Język:
Polski
Wersja:
30/11/2020
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
TI01553FPL_0220.pdf
Sygnalizator Liquiphant FTL62 Density
Sygnalizator wibracyjny
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Słowacki Chiński
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Język:
Polski
Wersja:
30/11/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA02047FPL_0220.pdf
Sygnalizator Liquiphant FTL51B do pomiaru gęstości
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi; Sygnalizator wibracyjny Liquiphant FTL51B do pomiaru gęstości
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
Język:
Polski
Wersja:
28/06/2019
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01974FPL_0119.pdf
Moduł PROFINET ("Konwerter PROFINET") od V3.03.01
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
28/02/2020
Język:
Polski
Wersja:
28/02/2020
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA02024RPL_0120.pdf
BA Liquiphant FTL63 Density
Vibronic
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/09/2023
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA02288FEN_0123-00.pdf
Instrukcja obsługi
Przelicznik gęstości FML621
Pomiary gęstości, stężenia i rozpoznawanie rodzaju cieczy
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
25/03/2009
29/11/2007
Język:
Polski
Wersja:
25/03/2009
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
Ba335fpl_0309.pdf
Moduł Profibus DP slave ("Komunikator PROFIBUS") od V2.01.00
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Język:
Polski
Wersja:
03/02/2020
Rozmiar pliku:
710.5 KB
Nazwa pliku:
BA00154RPL_1320.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
51004066
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
51004912
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
51005954
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
17
51005960
Connector 4pin RMM/FML621 dig.output III
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
51010519
Connector 4pin RMM/FML621dig. input gray
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
51010520
Connector 4pin RMM/FM621 dig. input blue
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
51010521
Connector 4p RMM/FML621dig.input II gray
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
51010522
Connector 4p RMM/FML621dig.input II blue
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
51010523
Connector 4pin RMM/FML621 dig. output II
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
51010525
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC I non-Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71005487
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC I Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71005489
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC II nonEx
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71005491
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC II Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
71005492
Set, 10x fixing lever housing
Kod zamówieniowy
71402350
Kod zamówieniowy
51006804
Flat flexible cable display Ex RMx621
Kod zamówieniowy
71028983
Spare parts FML621 FML621X-
Kod zamówieniowy
FML621X-
Densitycontroller FML621A, Accessory
Kod zamówieniowy
FML621A-
Kod zamówieniowy
RMC621A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
FML621C-
Kod zamówieniowy
FML621S-
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko