
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...100 bar
(1450 psi) -
Min. gęstość medium
Density from 0.4 g/cm3
(0.4 SGU)
Zastosowanie
Liquiphant FTL81 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.
Point level switch for liquids up to SIL3.
Process connections: Threads and flanges
Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)
Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)
Sensor length: Extension pipe up to 3m (9.8ft)
Sensor material: 316L, Alloy C
International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals
Korzyści
Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with DIN EN IEC 61508 Ed.2.0 and DIN EN ISO 13849
Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button
Permanent self-monitoring/internal redundancy
4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC
No adjustment: quick, low-cost startup
No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life
Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Instrukcja obsługi Liquiphant M FTL51 Liquiphant S FTL71 Liquiphant FailSafe FTL81
Wersja polska - 07/2010
Wysokociśnieniowe tuleje przesuwne dla sygnalizatorów poziomu cieczy Liquiphant
EN PL 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Język:
Polski
Wersja:
31/07/2010
Rozmiar pliku:
577.6 KB
Nazwa pliku:
Ka154fpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Wersja angielska - 06/2013
Vibronic Point level switch for liquids
EN PL 04/06/201316/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
04/06/2013
Rozmiar pliku:
768.4 KB
Nazwa pliku:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Technical Information
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PL 04/06/201316/07/2012Język:
Polski
Wersja:
04/06/2013
Rozmiar pliku:
687.2 KB
Nazwa pliku:
TI01026FPL_0213.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85 Operating Instructions
Vibronic
Point level switch for liquidsEN PL 04/06/201316/07/2012Język:
Angielski
Wersja:
04/06/2013
Rozmiar pliku:
768.4 KB
Nazwa pliku:
BA01037FEN_0213.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiphant M/S FTL51, FTL71, FTL81 Operating Instructions
High Pressure Sliding Sleeve
G 1, NPT 1EN PL 09/05/201731/07/201001/05/200801/10/2005Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2017
Rozmiar pliku:
295.4 KB
Nazwa pliku:
KA00153FA6_1317.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Instrukcja obsługi Liquiphant M FTL51 Liquiphant S FTL71 Liquiphant FailSafe FTL81
Wysokociśnieniowe tuleje przesuwne
dla sygnalizatorów poziomu cieczy LiquiphantEN PL 09/05/201731/07/201001/05/200813/10/2005Język:
Polski
Wersja:
31/07/2010
Rozmiar pliku:
577.6 KB
Nazwa pliku:
Ka154fpl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL81
Sygnalizator wibracyjny
EN PL 12/02/2025Język:
Polski
Wersja:
12/02/2025
Rozmiar pliku:
971.4 KB
Nazwa pliku:
KA01748FPL_0125-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Operating Instuction Liquiphant M FTL 51, FTL71, FTL81
Sliding Sleeve G 1 A, 1 NPT
for Unpressurised Operation.EN PL 09/05/201719/10/2005Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2017
Rozmiar pliku:
158.9 KB
Nazwa pliku:
KA00151FA6_1317.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Operating Instuction Liquiphant FTL 51, FTL71, FTL81 Sliding Sleeve
Sliding Sleeve G 1½ A, 1½ NPT
for Unpressurised Operation.EN PL 09/05/201719/10/2005Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2017
Rozmiar pliku:
141.4 KB
Nazwa pliku:
KA00152FA6_1317.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 24/02/202215/08/201409/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
24/02/2022
Rozmiar pliku:
119 KB
Nazwa pliku:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN PL 11/08/201409/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2014
Rozmiar pliku:
164.3 KB
Nazwa pliku:
EA01048FA2_0214.pdf
-