©Endress+Hauser
Następca
Wersja ekonomiczna sondy do podstawowych zadań pomiaru poziomu cieczy
Więcej informacji
Wersja ekonomiczna sondy do podstawowych zadań pomiaru poziomu materiałów sypkich i kruszyw
Więcej informacji
Do podstawowych aplikacji
Dowiedz się więcej.
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Charakterystyka / Aplikacja
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)
Temperatura procesu
-40 °C...+130 °C (-40 °F...+266 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...3 bar (Vacuum...43.5 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Przyłącze technologiczne
Thread: NPT 1 1/2, G 1 1/2 Slip on flange: DN80...DN150 (3"...6"),
Wielkość zbiornika/Aplikacja
Wielkość zbiornika/Aplikacja
Maks. odległość pomiarowa
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI Overfill prevention WHG SIL Marine GL/ABS/NK
Wartości umożliwiające zastosowanie
Wartości umożliwiające zastosowanie
Charakterystyka / Aplikacja
Non-contact level measurement in powdery to granular bulk solids up to 15m measurering range. Applications with highly abrasive bulk solids e.g. ferrite / glas ...
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Błąd pomiaru
+/- 15 mm (or 0.04% of range, whatever is larger)
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C (-40 °F...+266 °F)
Temperatura procesu
-40 °C...+80 °C (-40 °F...+266 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum... 3bar (Vaccum... 43.5 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI
Opcje
Separate display Mounting bracket variable flange seal for adjustment
Wartości umożliwiające zastosowanie
Najczęściej pobierane
Micropilot M FMR244
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Wersja angielska - 06/2011
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.
EN
PL
DE
28/06/2011
30/07/2010
02/05/2008
30/06/2007
31/05/2006
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2011
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA00250FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Opis funkcji przyrz
ądów
Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik radarowy do bezkontaktowego
pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach technologicznych i magazynowych.
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2.
Komunikacja obiektowa 4...20 mA/HART, PROFIBUS-PA lub FOUNDATION
Fieldbus.
EN
PL
CS DE ES FR IT JA RU
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Język:
Polski
Wersja:
03/08/2006
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba221fpl.pdf
Dokumentów: 121
Karta katalogowa
Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Radarowy pomiar poziomu Inteligentne sondy do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
31/03/2009
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
Ti345fpl.pdf
Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Opis funkcji przyrz
ądów
Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik radarowy do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach technologicznych i magazynowych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Komunikacja obiektowa 4...20 mA/HART, PROFIBUS-PA lub FOUNDATION Fieldbus.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Język:
Polski
Wersja:
03/08/2006
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba221fpl.pdf
Micropilot M FMR244
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki
28/06/2011
30/07/2010
02/05/2008
30/06/2007
31/05/2006
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2011
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA00250FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR244
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French
28/06/2011
30/07/2010
02/05/2008
28/02/2007
31/08/2006
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2011
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
BA00249FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250
Opis funkcji
Radarowe przetworniki poziomu
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
03/08/2006
31/01/2006
21/11/2005
01/08/2004
Język:
Polski
Wersja:
03/08/2006
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
Ba291fpl.pdf
Micropilot M FMR244
Instrukcja obsługi
Radarowy przetwornik poziomu
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski
28/06/2011
30/07/2010
02/05/2008
28/02/2007
31/08/2006
Język:
Polski
Wersja:
28/02/2007
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
Ba248fpl.pdf
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN
PL
Niemiecki
15/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2021
Rozmiar pliku:
194.9 KB
Nazwa pliku:
KA00556F00_A2.pdf
Micropilot M FMR244
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French Chiński
31/12/2009
Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2009
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA1011FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR244
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French Chiński
31/12/2009
Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2009
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
KA1010FEN_1209.pdf
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN
PL
Niemiecki
15/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2021
Rozmiar pliku:
532.2 KB
Nazwa pliku:
KA00512F00_A2.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Wtyk 3-polowy, M12, uszczelka
Kod zamówieniowy
52020763
Cover F12/T12 Alu, window, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
517391-0011
Set of screws housing F12/T12/F23
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
535720-9020
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
65
535720-9010
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
518710-0020
Cover terminal compartment F12/F23
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52006026
Cover terminal compartment F12/F23,FHX40
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52019062
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52005643
O-ring 113,9x3,63 EPDM, 5 pieces
Kod zamówieniowy
71092209
Terminal module 4-pole, HART, 2-wire
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52006197
Terminal module 4-pole, PA, FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52012156
Terminal module 4p, HART, ferrit, (F12)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52014817
Terminal module 4p, PA/FF, ferrit, (F12)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52014818
Terminal mod. Ex d, 4pole,2wr, HART, T12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52013302
Terminal module 4p, EEx ia, HART,T12,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52018949
Terminal module 2p, EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52018950
Terminal mod. Ex d, 2pole,2wr, PA/FF,T12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52013303
HF module FMR24x, 26GHz, v.4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
52006025
HF module FMR24x, 26GHz, v5.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
71026572
HF-module FMR24x, FMR250, 26GHz
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
52024953
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, HART,v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023757
Electronics FMR24x/250, Ex, HART, v5.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71026754
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, PA, v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023758
Electronics FMR24x/250, Ex, PA, v5.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71026819
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, FF, v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023759
Electronics FMR24x/250, Ex, FF, v5.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71026820
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
52026443
Antenna FMR244, przyłącze procesowe
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
FMR244X-
Kod zamówieniowy
52009925
Tool for unplugging the antenna cable
Kod zamówieniowy
52007646
Kod zamówieniowy
71007843
Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x
Kod zamówieniowy
52007441
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Kod zamówieniowy
71000221
Modification name plate, non Ex
Kod zamówieniowy
71067434
Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40
Kod zamówieniowy
52018204
Protective cover for housing T12/F12, SS
Kod zamówieniowy
543199-0001
Seal, adjustable, DN80 PN10-40
Kod zamówieniowy
71074263
Seal, adjustable, DN100 PN10-16
Kod zamówieniowy
71074264
Seal, adjustable, DN150 PN10-16
Kod zamówieniowy
71074265
Seal, adjustable, ASME 4"
Kod zamówieniowy
71249072
Seal, adjustable, ASME 6"/ JIS 150A
Kod zamówieniowy
71249073
Seal, adjustable, ASME 3"/ JIS 80A
Kod zamówieniowy
71249070
Kod zamówieniowy
71091643
Kod zamówieniowy
71020502
Kod zamówieniowy
71020503
Kod zamówieniowy
52016334
Kod zamówieniowy
71020504
Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe
Kod zamówieniowy
52013874
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko