Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Jednoprętowa sonda 11371 - Sygnalizacja poziomu cieczy przewodzących

Sygnalizacja poziomu
cieczy przewodzących
Jednoprętowa sonda 11371

Sygnalizacja poziomu cieczy przewodzących w przemyśle spożywczym

11371
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -10 °C ... 100 °C
    (+10 °F ... +210 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. przewodność medium

    20 µS/cm

Zastosowanie

Sonda 11371 jest stosowana do sygnalizacji poziomu cieczy w zbiornikach z płynnymi produktami spożywczymi takimi, jak np. mleko, piwo, soki owocowe itp. Pręt i izolacja sondy wykonane są z materiałów odpornych na korozję, z możliwością czyszczenia CIP/sterylizacji parą. Dzięki temu sonda idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Sygnalizacja stanów granicznych cieczy przewodzących w zbiornikach z płynnymi produktami spożywczymi takimi, jak np. mleko, piwo, soki owocowe itp.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Zakres pomiarowy: 50...2,000 mm (1.9 ... 78.7")

  • Temperatura cieczy: -10...100°C (14...212°F)

  • Ciśnienie cieczy: -1...+10 bar (-15...+145psi)

  • Element systemu: Moduł przełączający sygnalizatora poziomu - Nivotester FTW325

Korzyści

  • Niezawodny pomiar dzięki temu, że pręt i izolacja sondy są wykonane z materiałów odpornych na korozję (możliwość stosowania z materiałami agresywnymi chemicznie)

  • Bezpieczeństwo procesów higienicznych dzięki możliwości czyszczenia CIP i sterylizacji parą (nie są wymagane żadne specjalne procedury czyszczenia)

  • Duży asortyment przyłączy technologicznych do różnych zastosowań

  • Możliwość skrócenia sondy w razie potrzeby

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja