

Zastosowanie
Przetwornik TMD1 jest stosowany w połączeniu ze wskaźnikiem zbiornika LT5 do zdalnej kalibracji zbiornika. Przetwornik TMD1 przesyła sygnały poziomu, temperatury i alarmy za pośrednictwem kilku protokołów komunikacyjnych, np. V1, BCD, Sakura.
Temperatura otoczenia (wersja iskrobezpieczna: -20...+60°C (-4...+140°F), wersja ognioszczelna: -20...+40°C (-4...+140°F)
Korzyści
Kalibracja i adjustacja wyjścia sygnałowego może być wykonywana za pomocą komunikatora ręcznego po zainstalowaniu przetwornika
Dostępne są moduły wyjścia transmisji zdalnej, konwersji analogowo-cyfrowej temperatury, sygnalizacji poziomu i wyjście do sterowania urządzeniami zewnętrznymi itd.
Istnieje możliwość podłączenia czujnika temperatury z wyjściem HART
Po zainstalowaniu odpowiednich modułów, może być podłączony do istniejącego lub nowoinstalowanego wskaźnika zbiornika
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN PL 28/12/201813/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/12/2018
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN PL 01/12/201001/09/2008Język:
Japoński
Wersja:
01/12/2010
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN PL 08/11/202427/12/201913/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
08/11/2024
Rozmiar pliku:
4.3 MB
Nazwa pliku:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN PL 28/12/201813/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/12/2018
Rozmiar pliku:
1010.2 KB
Nazwa pliku:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Język:
Japoński
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN PL 28/12/201813/07/2017Język:
Angielski
Wersja:
28/12/2018
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Język:
Japoński
Wersja:
22/04/2014
Rozmiar pliku:
479.8 KB
Nazwa pliku:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Język:
Japoński
Wersja:
30/11/2012
Rozmiar pliku:
151.1 KB
Nazwa pliku:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIISJęzyk:
Japoński
Wersja:
08/12/2017
Rozmiar pliku:
66.9 KB
Nazwa pliku:
TIIS_T64016_TMD1500_[H29_2017].pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJęzyk:
Japoński
Wersja:
01/12/2023
Rozmiar pliku:
203.2 KB
Nazwa pliku:
TIIS_T64016_TMD1500_2023.pdf
-