Kluczowe parametry
-
Measured Variables
Concentration
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
ATEX Zone 2
Zastosowanie
Analizator gazów typu SS2100a, wykorzystujący technologię przestrajanego lasera diodowego (TDLAS), służy do dokładnych pomiarów śladowych ilości składników gazu (H2O, CO2, H2S, NH3, oraz C2H2) w gazie ziemnym i instalacjach przeróbki węglowodorów. Wymaga jedynie niewielkich, regularnych przeglądów, bez konieczności wykonywania ponownej kalibracji lub okresowej wymiany części zużywających się. Analizator SS2100a posiada dopuszczenie do stosowania w Strefie 2 zagrożenia wybuchem (ATEX).
Analiza gazów: H2O & NH3 (zawartość rzędu ppb), H2O, H2S, CO2, NH3 i C2H2 (zawartość rzędu ppm), oraz pomiar zawartości procentowej H2S i CO2
Gaz ziemny: produkcja, magazynowanie, transport, dystrybucja
Rafinerie: odzysk wodoru, reforming katalityczny, spalanie gazów w pochodniach, kraking
Przetwórstwo gazu: frakcjonowanie, oczyszczanie gazu
LNG: skraplanie, transfer rozliczeniowy
Petrochemia: kraking, konwerter acetylenu, kaustyczna płuczka wieżowa
Biometan: pomiary jakości wody (H2O) i siarkowodoru (H2S)
Korzyści
Dokładne pomiary w czasie rzeczywistym
Niskie koszty eksploatacji; brak konieczności regularnej wymiany materiałów eksploatacyjnych; praktycznie nie wymaga konserwacji, z zachowaniem wiarygodnego pomiaru w trudnych warunkach pracy
Bez wpływu zjawiska absorpcji lub desorpcji na wynik pomiaru
Niezawodny, większa powtarzalność pomiarów w porównaniu do czujników pojemnościowych
Wyjścia analogowe i szeregowe do zdalnego monitorowania
Do pomiaru zawartości następujących gazów: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2
Dopuszczenie do stosowania w Strefie 2 zagrożenia wybuchem (ATEX)
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
SS2100a TDLAS Gas Analyzer
System design and specification for the SS2100a TDLAS Gas Analyzer
Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2021
Rozmiar pliku:
355.1 KB
Nazwa pliku:
TI01668CEN_01.21.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Analizator gazu TDLAS SS2100a
Szczegóły dotyczące montażu, obsługi i konserwacji
analizatora gazu TDLAS SS2100aEN PL 29/10/202401/12/2021Język:
Polski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
14.2 MB
Nazwa pliku:
BA02163CPL_01.21.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN PL 02/08/2024Język:
Angielski
Wersja:
02/08/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning System Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS2100-series TDLAS Gas Analyzer Sample Conditioning SystemEN PL 21/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
21/02/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA02337CEN_0123.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
FS 5.16 Description of device parameters
Expert-level description and operational information
for device parametersEN PL 15/10/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
GP01177CEN_0224.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
NS 5.14 Firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parametersJęzyk:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
GP01180CEN_0224.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsJęzyk:
Angielski
Wersja:
29/07/2024
Rozmiar pliku:
404.3 KB
Nazwa pliku:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
SS2100a TDLAS gas analyzer Safety Instructions
ATEX: Zone 2
Język:
Angielski
Wersja:
29/10/2024
Rozmiar pliku:
656.3 KB
Nazwa pliku:
XA02782CEN_0224.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationJęzyk:
Angielski
Wersja:
10/05/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
PU (Publikacja)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2023
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
PU01459CEN_0323.pdf
-