Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki nadmiernej wysokości

Niezawodne wykrywanie pojazdów w ruchu płynnym, powolnym i stacjonarnym

Zdjęcie nagłówka czujniki nadmiernej wysokości
1 Produkty
Filtr X icon

Czujniki nadmiernej wysokości

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.

Informacje o czujnikach nadmiernej wysokości

Niezawodne wykrywanie pojazdów stanowi klucz do przyszłościowego planowania transportu i efektywnego zarządzania ruchem. Detektory przekroczenia dozwolonej wysokości pojazdów, np. przed wjazdami do tuneli, niskimi przejazdami albo mostami. Przy połączeniu sygnału detektora z rejestracją ruchu wyzwalane są niezawodnie sygnały do zatrzymania i alarmowe. Detektory dobrze wykrywają przekroczenie dozwolonej wysokości pojazdów również przy ich prędkości do 100 km/h – także podczas deszczu, śniegu czy zapylenia.

Ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie tuneli - i patrzenie w przyszłość

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego w przyszłości kluczowe będzie znalezienie sposobów na zwiększenie dostępności tuneli przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg i tuneli. Od 60 lat pomagamy operatorom dróg i tuneli podjąć to wyzwanie, oferując innowacyjne produkty nie tylko do pomiaru widoczności i jakości powietrza w rutynowej pracy, ale także do pomiaru przepływu powietrza i wykrywania dymu w sytuacjach awaryjnych.

Bezpieczna jazda w tunelach - od początku do końca

Nasza oferta czujników przeznaczonych do tuneli została zaprojektowana z myślą o tunelach miejskich, tunelach lądowych oraz tunelach w systemach kolejowych i metra. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowe działania, czy sytuacje awaryjne, jesteśmy kompleksowym dostawcą praktycznie wszystkich rozwiązań do monitorowania tuneli.

Zakres naszych pomiarów obejmuje:

  • Przepływ powietrza: prędkość i kierunek 
  • Jakość powietrza: tlenek węgla CO, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2
  • Monitorowanie mgły: zasięg widzialności 
  • Widoczność: wartość K 
  • Bezpieczeństwo ruchu: detekcja ponadnormatywnej wysokości pojazdów 
  • Wczesne wykrywanie pożaru: dym

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Traffic sensors PDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon Pobierz