©Endress+Hauser
Funkcja
Steam and water balancing for industrial energy management
Calculations
heat quantity heat quantity difference
Communication
1 x RS232 2 x RS485 PROFIBUS DP M-Bus Modbus RTU
Loop power supply
90...250V AC 50/60 Hz 20...28V AC 50/60 Hz 20...36V DC
Typ sygnału wejściowego
2...6x RTD 2...8x I 2...8x PFM 2...8x Impulse (aktive) 2...8x Impulse (passive)
Wyjście
3...9x transmitter power supply
Wymiary (S x W x G)
135 x 108 x 114 mm (5.32" x 4.25" x 4.49")
Działanie
Soft keys RS232 and operation software ReadWin 2000
Wyświetlacz
Dot-Matrix LCD, backlit, colour change in case of alarm event
Software functions
International calculation standards for steam and water
Certyfikaty i dopuszczenia
Najczęściej pobierane
RMS621
Instrukcja obsługi
Przemysłowy licznik ciepła i przepływu
Obliczanie parametrów energetycznych wody i pary w zastosowaniach
przemysłowych
EN
PL
DE ES FR IT RU
20/08/2004
Język:
Polski
Wersja:
20/08/2004
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
Ba127rpl.pdf
Karta katalogowa
Przemysłowy licznik ciepła i przepływu RMS621.
Obliczanie parametrów energetycznych wody i pary
w zastosowaniach przemysłowych
EN
PL
BG DE ES ET FR IT JA RU ZH
23/11/2017
13/02/2017
01/09/2010
28/01/2008
09/03/2005
Język:
Polski
Wersja:
23/11/2017
Rozmiar pliku:
876.1 KB
Nazwa pliku:
TI00092R31PL_1517.pdf
Dokumentów: 30
Karta katalogowa
Przemysłowy licznik ciepła i przepływu RMS621.
Obliczanie parametrów energetycznych wody i pary w zastosowaniach przemysłowych
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański Estoński French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
23/11/2017
13/02/2017
01/09/2010
28/01/2008
09/03/2005
Język:
Polski
Wersja:
23/11/2017
Rozmiar pliku:
876.1 KB
Nazwa pliku:
TI00092R31PL_1517.pdf
RMx621
Operating Instructions
Appendix to the Operating Instructions M-Bus interface V3.08.00: Connecting the Energy Manager to M-Bus system (two-wire bus in acco rdance with DIN EN 1434-3)
EN
PL
Czeski Niemiecki
01/03/2017
15/08/2011
20/01/2011
28/11/2008
20/09/2007
Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2017
Rozmiar pliku:
259.5 KB
Nazwa pliku:
BA00216REN_0317.pdf
Moduł PROFINET ("Konwerter PROFINET") od V3.03.01
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
28/02/2020
Język:
Polski
Wersja:
28/02/2020
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
BA02024RPL_0120.pdf
Operating manual Energy manager RMS621
The RMS621 energy manager for monitoring energy and flows in water and steam applications.
EN
PL
Bułgarski Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki
14/02/2017
25/09/2014
22/12/2011
01/09/2010
06/09/2007
Język:
Polski
Wersja:
14/02/2017
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA00255RPL_1617.pdf
RMS621
Instrukcja obsługi
Przemysłowy licznik ciepła i przepływu Obliczanie parametrów energetycznych wody i pary w zastosowaniach przemysłowych
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Rosyjski
20/08/2004
Język:
Polski
Wersja:
20/08/2004
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
Ba127rpl.pdf
Instrukcja obsługi
ReadWin2000
Program ReadWin2000 do konfiguracji i wizualizacji rejestratorów, przetworników sygnałowych RMA4xx, wskaźników procesowych, przetworników temperatury listwowych, główkowych i obiektowych, stacji poboru próbek. Wersja wielojęzyczna z j ęzykiem polskim.
EN
PL
Czeski Duński Niemiecki Hiszpański French Włoski Szwedzki
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
Język:
Polski
Wersja:
25/07/2001
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA137rpl.pdf
Operating manual Energy manager
RMS621
> SW Version 3.0
The RMS621 energy manager for monitoring energy and flows in water and steam applications.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki
05/08/2005
10/01/2005
Język:
Angielski
Wersja:
05/08/2005
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA182ren.pdf
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung
Zusatzbetriebsanleitung/Addition Manuals Ethernet-Anbindung Memo-/Eco-Graph
EN
PL
Niemiecki
09/05/2008
05/07/2004
Język:
Angielski
Wersja:
09/05/2008
Rozmiar pliku:
155.8 KB
Nazwa pliku:
ZBA109Ra2_0408.pdf
Moduł Profibus DP slave ("Komunikator PROFIBUS") od V2.01.00
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
03/02/2020
11/08/2009
29/11/2007
14/12/2006
28/09/2004
Język:
Polski
Wersja:
03/02/2020
Rozmiar pliku:
710.5 KB
Nazwa pliku:
BA00154RPL_1320.pdf
Appendix to operating instructions RMx621
Energy Manager and Application Manager RMx621 with ModBus Interface V3.03.00. Connecting the Energy/Application Manager to ModBus-IDA-systems
EN
PL
Niemiecki Fiński French Włoski
11/08/2009
28/11/2008
20/09/2007
05/05/2006
Język:
Angielski
Wersja:
11/08/2009
Rozmiar pliku:
449.7 KB
Nazwa pliku:
Ba231ren_0809.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
51004062
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
51004064
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15/17
51004066
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 1/5/6/2
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
51004067
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 3/7/8/4
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
51004068
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
19
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
22
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
16
51004912
Kod zamówieniowy
RMS621A-
Set, 10x fixing lever housing
Kod zamówieniowy
71402350
Housing Field, R4 182x180x165, 5xM20, PC
Kod zamówieniowy
52010132
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko