Błąd pomiaruStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Czas odpowiedzi63% rt = 0.3 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Zakres temperatur pracyType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 96" (2438 mm) others on request
Błąd pomiaruStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Czas odpowiedzi63% rt = 0,3 s
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Zakres temperatur pracyType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 96" (2438 mm) others on request
Sondy ze zintegrowanym przewodem połączeniowym
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.
Informacje o sondach ze zintegrowanym przewodem połączeniowym
Sondy ze zintegrowanym przewodem to kompaktowe termometry RTD i termopary wyposażone w niewymienny, elastyczny przewód połączeniowy. Są one dostępne bez przyłącza procesowego lub z różnymi standardowymi przyłączami procesowymi, takimi jak złączki zaciskowe i gwintowane lub specjalne opcje, takie jak króćce do spawania lub zamki bagnetowe. Osłona czujnika ze zintegrowanym przewodem jest w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. W zależności od zastosowania, produkty Endress+Hauser iTHERM CableLine są dostępne z różnymi osłonami i materiałami przewodów.
Istnieją niezliczone możliwości zastosowania czujników ze zintegrowanym przewodem. Typowymi przykładami są maszyny, systemy HVAC, monitorowanie temperatury przechowywania, sprzęt laboratoryjny, autoklawy, łożyska, aplikacje wysokociśnieniowe lub kriogeniczne. Sondy ze zintegrowanym przewodem są optymalnym wyborem w przypadku wymagających warunków montażowych, takich jak aplikacje, w których przestrzeń jest ograniczona lub miejsce pomiaru wymaga zginania czujnika. Mogą być również wykorzystywane do monitorowania temperatury powierzchni reaktorów.
Opis oferty
Różne pojedyncze lub podwójne czujniki RTD / TC dla optymalnej wydajności pomiarowej we wszystkich zastosowaniach
Dostępne z dopuszczeniem Ex do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (iskrobezpieczne lub nieiskrzące)
Różne materiały przewodów MI i przewodów połączeniowych dla różnych wymagań
Bez lub z przyłączami procesowymi - złączka zaciskowa, gwint, inne typy dostępne na życzenie (np. króćce do spawania)
Stopień ochrony: IP66/67
Portfolio standardowych czujników Endress+Hauser ze zintegrowanym przewodem podłączeniowym
iTHERM CableLine TST310
ze specjalnymi wariantami przyłączy procesowych, takimi jak spawany króciec lub zamek bagnetowy
Korzyści
Wysoka dokładność i niezawodność w typowych procesach
Wysoka elastyczność dzięki dowolnym długościom zanurzeniowym oraz różnym przyłączom procesowym
Efektywność kosztowa
Łatwy montaż
Wytrzymałość i wysoka elastyczność (możliwość zginania)
Minimalna inwazyjność w przypadku rur o małej średnicy
Powiązane materiały
Aktualności, wydarzenia i wiele więcej...
Powiązane tematy
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .