©Endress+Hauser
Następca
Metryczny termometr RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
US style metrical modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas with neck to be used with thermowell
Osłona czujnika
to be used with thermowell
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
Insert Diameter 3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Przyłącze technologiczne
Thermometer connection male thread: NPT1/2"
Zakres temperatur pracy
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 4 s t90 = 8 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 2G Ex d IIC ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb IECEx Ex d IIC T6/T5/T4 EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 NEPSI Ex d IIC T6 NEPSI Ex nA IIC T6 Explosion proof
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Omnigrad S TR62, TC62
Karta katalogowa
Modułowy termometr z opcjonalnym wkładem RTD lub TC
EN
PL
CS DE ES FR IT JA NL PT RU ZH
20/01/2016
06/06/2012
09/02/2012
Język:
Polski
Wersja:
20/01/2016
Rozmiar pliku:
747.3 KB
Nazwa pliku:
TI01024TPL_0316.pdf
Dokumentów: 49
防爆型铠装热电阻,智能可编程一体化温度变送器 可更换铠芯,不带热套管,自带短管或活接头 、、或基金会现场总线信号输出 本型号不单独使用,请与相应热保护套管配套使用 4...20 mA HART PROFIBUS PA (FF) Omnigrad S TR62
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Rosyjski Chiński
01/07/2005
Język:
Chiński
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
392.3 KB
Nazwa pliku:
TI281Tzh_0309.pdf
Omnigrad S TR62, TC62
Karta katalogowa
Modułowy termometr z opcjonalnym wkładem RTD lub TC
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Niderlandzki Portugalski Rosyjski Chiński
20/01/2016
06/06/2012
09/02/2012
Język:
Polski
Wersja:
20/01/2016
Rozmiar pliku:
747.3 KB
Nazwa pliku:
TI01024TPL_0316.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
Termometr rezystancyjny (RTD) / termoparowy (TC) ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Język:
Polski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
476.1 KB
Nazwa pliku:
XA00084RPL_0423-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
PL
Chiński
27/04/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
471.5 KB
Nazwa pliku:
XA02108TEN_0223-00.pdf
RTD/TC modular thermometers 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db X
EN
PL
Rosyjski
09/07/2024
13/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
460.7 KB
Nazwa pliku:
XA01450TEN_0324-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Wkład wymienny RTD TPR100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR100-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR300-
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TS111-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Kod zamówieniowy
51001112
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111515
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko