E+H = °C - wzór na temperaturę
Innowacje w przemysłowych pomiarach temperatury
Zaawansowane metody produkcji, certyfikowane procesy i kompetentny personel to sekret naszych innowacyjnych i niezawodnych urządzeń do przemysłowych pomiarów temperatury.
Korzyści
Odpowiednie urządzenia nawet do najtrudniejszych aplikacji
-
Dokładne i stabilne pomiary temperatury
Kompaktowe termometry z bardzo krótkim czasem odpowiedzi
Dzięki unikatowemu procesowi produkcyjnemu umieściliśmy cienkowarstwowy czujnik termorezystancyjny bezpośrednio na czubku osłony. Poprawiło to połączenie termiczne między czujnikiem RTD a mierzonym medium.
Dzięki nowej konstrukcji czas odpowiedzi został skrócony 7 krotnie (t90) i wynosi ok. 1,5 s. Nowa technika montażu czujnika RTD dostępna jest w kompaktowej linii termometrów rezystancyjnych TMR31/TMR35. Ich wytrzymała konstrukcja doskonale chroni czujnik przed wibracjami i fluktuacjami temperatury.
Sprawdź Easytemp TMR35 i Easytemp TMR31
Termopary wielopunktowe
Termopary wielopunktowe określają przestrzenny profil temperatury w wysokociśnieniowych reaktorach procesowych. Jednym z naszych innowacyjnych rozwiązań dla branży rafineryjnej jest termopara wielopunktowa (Octoplus), która służy do bardzo dokładnego określenia profilu przestrzennego temperatury (np. w reaktorach procesowych stosowanych w procesie odsiarczania oleju napędowego).
Czujniki Pt100 sercem termometrów rezystancyjnych - zautomatyzowana produkcja
Wkłady pomiarowe wpływają na parametry metrologiczne, takie jak dokładność i czas odpowiedzi punktu pomiaru. Technika montażu elementu pomiarowego Pt100 i jego zamknięcia mają kluczowe znaczenie dla stabilności długoterminowej i wytrzymałości mechanicznej wkładu pomiarowego.
Stworzyliśmy zupełnie nową technikę produkcji wkładów pomiarowych Pt100, która łączy w sobie wysokie parametry techniczne z wyjątkową odpornością mechaniczną:
czas odpowiedzi cieplnej t90<10s (PN-EN 60751),
minimalny błąd samoogrzewania ≤ 25 mΩ / mW,
odporność na drgania o przyspieszeniach do 600 m/s2 (60g),
szerszy zakres pomiarowy w klasie A -30...300°C, AA 0...200°C.

Opatentowana konstrukcja wkładu pomiarowego iTHERM StrongSens
Podstawą do jego konstrukcji jest przewód płaszczowy z izolacją mineralną, jednak znacząca różnica tkwi w końcówce z czujnikiem. Zamiast luźnego wypełnienia końcówki proszkiem ceramicznym zastosowano masę ceramiczną, w której umieszcza się cienkowarstwowy czujnik Pt100 i ceramiczny adapter montażowy. Po zastygnięciu masy czujnik jest sztywno zamocowany w końcówce.
Adapter ceramiczny o relatywnie złożonym kształcie służy do wykonania prawidłowego i powtarzalnego połączenia przewodów w płaszczu z izolacją mineralną oraz przewodów czujnika za pomocą spawu wykonanego laserowo.
Zautomatyzowana produkcja czujników
Stworzyliśmy nową technikę do automatycznej produkcji końcówek z czujnikiem Pt100, przygotowania przewodów płaszczowych z izolacją mineralną, montażu i spawania z użyciem lasera przygotowanego przewodu płaszczowego i końcówki oraz kalibracji i testowania gotowego wkładu pomiarowego. W czasie produkcji stale monitoruje się jakość połączeń spawanych oraz zgodność z tolerancją wymiarów zewnętrznych. Mierzy się wartość rezystancji każdego wkładu Pt100 i nadaje klasy dokładności zgodnie z normą PN-EN 60751. Archiwizacja danych przyporządkowanych do konkretnego czujnika zapewnia przejrzystość informacji.
Wkład pomiarowy RTD – szybki i odporny na wibracje
To podstawowy element termometru. Zwykle jest on ukryty w osłonie chroniącej go przed oddziaływaniem warunków procesowych.
Wkład pomiarowy zbudowany jest z płaszcza o średnicy 6 mm, wewnątrz którego znajdują się przewody w izolacji mineralnej oraz czujnika pomiarowego. Płaszcz wykonany jest ze stali k.o. 316L/1.4404 i wypełniony ubitym proszkiem tlenku magnezu (MgO).
Nasze nowe wkłady pomiarowe używają cienkowarstwowych czujników temperatury Pt100 z rozszerzonym zakresem pomiarowym i umożliwiają pomiar temperatury do 450°C z zachowaniem klasy dokładności A.
Ponadto pomiar temperatury z klasą AA wg. IEC 60751 możliwy jest w zakresie do 250°C.

Dostarczyliśmy już ponad milion główkowych przetworników temperatury iTEMP®

Pierwszy przetwornik temperatury Endress+Hauser iTEMP® został dostarczony w 2000 roku. Od tego czasu nieustannie rozbudowujemy ofertę dopasowując ją do wymagań rynku. Wśród naszych urządzeń na szczególną uwagę zasługują:
przetwornik iTEMP® TMT84 z wyjściem komunikacyjnym PROFIBUS®,
bardzo popularny w branży chemicznej głowicowy przetwornik TMT182 z wyjściem cyfrowym HART®,
programowalny przetwornik iTEMP® TMT80 dostępny w naszym sklepie internetowym E-direct
Cienkowarstwowy czujnik temperatury jest trwale osadzony w końcówce wkładu pomiarowego przy wykorzystaniu zalewy ceramicznej.
Innowacyjna konstrukcja wewnętrzna pozwala rozszerzyć zakres pomiaru temperatury czujnikiem rezystancyjnym oraz zwiększyć stabilność długoterminową i temperaturową oraz zwiększyć odporność na wibracje. Nowe wkłady pomiarowe mają zastosowanie w krytycznych aplikacjach, które dotychczas były realizowane wyłącznie za pomocą mniej dokładnych czujników termoparowych.
Osadzenie czujnika w zalewie ceramicznej daje doskonałe połączenie cieplne z medium procesowym, a więc bardzo krótki czas odpowiedzi czujnika.
Komponenty termometrów przemysłowych
Konstrukcja mechaniczna termometrów stosowanych w zakładach przemysłowych jest jednakowa dla termometrów rezystancyjnych i termopar, które składają się z kilku komponentów:
klasyczne głowice przyłączeniowe TA30,
głowice TA30D z wysoką pokrywą zawiasową,
głowica TA30H z pokrywą nakręcaną przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem,
wyświetlacz TID10 przeznaczony do przetworników głowicowych iTEMP® TMT84 i TMT85 oraz nowymi głowicami przyłączeniowymi wyposażonymi we wziernik wyświetlacza.