Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
E+H = °C - wzór na temperaturę Narzędzia wspomagające projektowanie, uruchomienie i obsługę

E+H = °C - wzór na temperaturę

Narzędzia wspomagające projektowanie, uruchomienie i obsługę

Endress+Hauser oferuje dwa narzędzia wspomagające szybkie projektowanie punktów pomiaru temperatury. Narzędzia te można stosować oddzielnie lub w połączeniu ze sobą.

Korzyści

  • Łatwe zaprojektowanie punktów pomiarowych

  • Weliminowanie czasochłonnych analiz

Applicator Selection

Umożliwia łatwe i szybkie projektowanie punktów pomiarowych bez specjalistycznej wiedzy i czasochłonnych analiz. Podczas projektowania punktów pomiarowych, najważniejsze decyzje podejmowane są już w fazie tworzenia podstawowej specyfikacji inżynierskiej. Wybór właściwego termometru zapewnia dokładny pomiar i zmniejsza ryzyko awarii podczas eksploatacji.

Wystarczy zdefiniować najważniejsze parametry aplikacji, takie jak rodzaj medium, zakres ciśnienia i temperatury pracy. Po wprowadzeniu wartości, Applicator wskazuje ogólną specyfikację punktu pomiarowego, która może być zawężona na kolejnym etapie i generuje porównanie odpowiednich przyrządów

Configurator+Temperature

Podczas konfiguracji termometru konieczne jest uwzględnienie licznych norm i wytycznych. Korzystając z Configurator+Temperature zwiększysz efektywność prac inżynierskich, wyeliminujesz czasochłonne analizy katalogów i otrzymasz prawidłowy kod zamówieniowy.

Program wspomaga proces konfiguracji wybranego typu termometru. Krok po kroku, określana jest pełna specyfikacja przyrządu, począwszy od wyboru geometrii końcówki termometru, przyłącza procesowego i szyjki a skończywszy na głowicy przyłączeniowej i przetworniku. Proces projektowania wspomagany jest przez szczegółową prezentację graficzną i wbudowaną bazę danych.