Wyższa dokładność, poprawa bezpieczeństwa, zoptymalizowana funkcjonalność oraz wysoki stopień standaryzacji i cyfryzacji!
Nasze przetworniki temperatury Endress+Hauser doskonale sprawdzają się we wszystkich branżach i szerokim zakresie zastosowań. Dzięki inteligentnym funkcjom można uzyskać więcej informacji z urządzenia do pomiaru temperatury, takich jak stan czujnika i możliwa diagnostyka w celu szybkiego rozwiązywania problemów.
Ważne zadania i wyjątkowe funkcje
Nasze portfolio iTEMP oferuje przetworniki spełniające wymagania szerokiej gamy branż i zastosowań.
- Różne cyfrowe i analogowe sygnały wyjściowe zapewniają optymalny wybór przetwornika zgodnie z istniejącym lub pożądanym środowiskiem systemowym
- Szereg funkcji i zatwierdzeń gwarantuje idealne dopasowanie punktu pomiarowego do odpowiednich wymagań branżowych
- Różne typy obudów o zróżnicowanych właściwościach sprawiają, że przetworniki mogą być instalowane w dowolnym miejscu Twojego systemu
Optymalne dopasowanie termometru i przetwornika temperatury
W połączeniu, nasze termometry iTHERM i przetworniki iTEMP są idealne do sprostania typowym wyzwaniom związanym z pomiarem temperatury w wielu branżach.
Wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta i są doskonale zintegrowane w celu zapewnienia perfekcyjnego procesu pomiarowego, dostosowanego do indywidualnego zastosowania.
Broszura elektroniczna dotycząca naszych przetworników zawiera konkretne przykłady kombinacji przetwornika, termometru i produktu systemowego, które są doskonale dostosowane do rozwiązywania typowych wyzwań w tej branży.
Korzyści
- Dokładność Wyższa dokładność danych pomiarowych dzięki stabilnemu i dokładnemu sygnałowi wyjściowemu, laboratoryjnej kalibracji czujnika i elektroniki w Endress+Hauser oraz indywidualnemu dopasowaniu czujnik-przetwornik przy użyciu linearyzacji Callendar-Van Dusena.
- Bezpieczeństwo Przetworniki są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i zapewniają dodatkowe informacje z punktu pomiarowego, takie jak rozszerzona diagnostyka. Są one dostępne z zatwierdzeniem SIL i dwukanałowym wejściem do tworzenia kopii zapasowych czujników i wykrywania dryftu.
- Funkcjonalność Łatwa parametryzacja i monitorowanie przez Bluetooth lub komunikację cyfrową. Zoptymalizowana obsługa dzięki wskazaniom wyświetlanym lokalnie za pomocą zintegrowanego lub podłączanego wyświetlacza, a także łatwej instalacji i szybkiemu okablowaniu dzięki zaciskom push-in.
- Standaryzacja Konwersja sygnału wejściowego RTD lub TC na znormalizowany analogowy lub cyfrowy sygnał wyjściowy, umożliwiająca stosowanie znormalizowanych kart wejściowych, barier i kabli od przetwornika do jednostki sterującej.
- Idealne dopasowanie Doskonałe połączenie odpowiedniego przetwornika iTEMP i odpowiedniego termometru iTHERM ModuLine sprawia, że funkcje wszechstronnego portfolio Endress+Hauser są dostępne dla wszystkich systemów i aplikacji.