

This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical information TMT142C
Technical information compact thermometer TMT142C, Omnigrad S
EN PL 09/02/2006Język:
Angielski
Wersja:
09/02/2006
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
Ti129ren.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTEMP TMT142B
Przetwornik temperatury
EN PL 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Język:
Polski
Wersja:
31/01/2023
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA00222RPL_1623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex ia IIC T6...T1 Ga Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN PL 05/06/201821/05/201501/08/2007Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA00071RA3_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Db X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN PL 23/11/2020Język:
Angielski
Wersja:
23/11/2020
Rozmiar pliku:
474.6 KB
Nazwa pliku:
XA02266TEN_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT162R/C, TMT142R/C ATEX II 3G Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN PL 05/06/201801/08/2010Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2018
Rozmiar pliku:
804.5 KB
Nazwa pliku:
XA00101TA3_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX: Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN PL 05/06/201821/05/201530/11/2005Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA00064RA3_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display TMT142R, TMT142C ATEX Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN PL 05/06/201821/05/201530/11/2005Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA00063RA3_1418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TMT142R, TMT142C RTD / Thermocouple assembly with field transmitters
ATEX Installation types
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
Safety instructionsJęzyk:
Angielski
Wersja:
27/05/2015
Rozmiar pliku:
46.4 KB
Nazwa pliku:
XA01361Ten_0115.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TMT142R, TMT142C
RTD and TC Thermometer with display
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T1 X
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN PL 20/11/2020Język:
Angielski
Wersja:
20/11/2020
Rozmiar pliku:
492.8 KB
Nazwa pliku:
XA02267TEN_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-