Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.15 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 18 000 kg/h (0 to 660 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +125 °C (–40 to +257 °F)
150 °C allowed for 1 h -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Przepływomierz Dosimass zaprojektowano z myślą o dozowaniu i butelkowaniu. Mierzy objętość i masę, uwzględniając też temperaturę i gęstość, tak aby zapewnić maksymalną powtarzalność pomiarów. Zaprojektowany z myślą o stosowaniu na małych przestrzeniach przepływomierz Dosimass jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów i konstrukcją skidów pomiarowych.
Idealne rozwiązanie do pomiaru przepływu masowego lub objętościowego w liniach dozowania i butelkowania.
Umożliwia pomiar cieczy o zróżnicowanych właściwościach w poniższych gałęziach przemysłu:
Przemysł spożywczy i produkcja napojów
Przemysł kosmetyczny
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Korzyści
Mały rozmiar spełnia wymagania instalacji na rozlewarkach kołowych i liniowych
Wyjątkowo dokładny
Łatwa obsługa poprzez oprogramowanie E+H "FieldCare": - Interfejs graficzny, pozwalający na dokładną analizę i optymalizację dozowania / - Możliwość wydruku kompletnej dokumentacji systemu, zawierającej konfigurację przyrządu oraz diagramy dozowania
Atest 3A
Możliwość czyszczenia CIP/SIP oraz czyszczenia zewnętrznego za pomocą agresywnych środków
Brak części ruchomych
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimass Instrukcja obsługi
Wersja polska - 01/2019
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 31/01/201901/02/201701/09/201513/08/201401/10/2012Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00097DPL_1819.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dosimass Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2017
Przepływomierz Coriolisa Kompaktowy czujnik zultrakompaktowym przetwornikiem
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/201401/10/201201/02/2011Język:
Polski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00065DPL_1717.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dosimass Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Kompaktowy czujnik zultrakompaktowym przetwornikiemEN PL 01/02/201701/09/201513/08/201401/10/201201/02/2011Język:
Polski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00065DPL_1717.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimass Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 31/01/201901/02/201701/09/201513/08/201401/10/2012Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA00097DPL_1819.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Dosimass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 31/01/201901/02/201701/09/201513/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01320DEN_0419.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Dosimass Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 31/01/201901/09/2015Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
701.4 KB
Nazwa pliku:
GP01050DPL_0219.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Dosimass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 31/01/201901/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
905.3 KB
Nazwa pliku:
GP01047DEN_0219.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Dosimass Brief Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 01/02/201701/09/201513/08/201401/10/201201/02/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA00043DEN_0517.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing electronics module and small parts Installation Instructions
Dosimass 8BE
EN PL 15/11/201804/08/2009Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
244 KB
Nazwa pliku:
EA00068DA2_0918.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Adapter RSE8, RSE5, RSE4 Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
EN PL 01/10/201814/04/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
297 KB
Nazwa pliku:
EA01104DA2_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Dosimass ATEX: II3G Ex nA IIC T5 to T1 Gc Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
EN PL 01/02/201701/09/201514/08/201401/10/201201/02/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2017
Rozmiar pliku:
297.2 KB
Nazwa pliku:
XA00079DEN_1717.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN PL 04/11/202201/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
04/11/2022
Rozmiar pliku:
357.4 KB
Nazwa pliku:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-