
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)
Zastosowanie
Odporna chemicznie konstrukcja przepływomierza jednorurowego Promass H pozwala na jego zastosowanie w aplikacjach wymagających najwyższej odporności na korozję. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni. Przeznaczony do aplikacji w ograniczonych przestrzeniach montażowych, Promag H 100 jest zalecanym przepływomierzem dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Wysoka dokładność pomiaru przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wymagających najwyższej odporności chemicznej.
Właściwości urządzenia
Rura pomiarowa wykonana z tantalu lub cyrkonu
Średnica nominalna: DN 8...50 (3/8...2")
Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)
Solidna, ultra-kompaktowa obudowa przetwornika
Wysoki stopień ochrony: IP69K
Dostępna wersja ze wskaźnikiem lokalnym
Korzyści
Maksymalny poziom bezpieczeństwa w przypadku cieczy agresywnych chemicznie – odporność na korozję części wchodzących w kontakt z medium
Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Niewielkie wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass H 100 Karta katalogowa
Wersja polska - 12/2015
Przepływomierz Coriolisa Przepływomierz jednorurowy o wysokiej odporności chemicznej z ultra-kompaktowym przetwornikiem
EN PL 01/12/201510/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
TI01106DPL_0215.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass H 100 Karta katalogowa
Przepływomierz Coriolisa
Przepływomierz jednorurowy o wysokiej odporności chemicznej z
ultra-kompaktowym przetwornikiemEN PL 01/12/201510/06/2014Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
TI01106DPL_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass H 100 PROFINET Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01428DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 31/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2014
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA01250DEN_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass H 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 10/06/201401/03/2014Język:
Polski
Wersja:
01/03/2014
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01189DPL_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass H 100 EtherNet/IP Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 31/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2014
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA01184DEN_0114.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN PL 31/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2014
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA01177DEN_0114.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01033DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/10/201701/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
GP01037DEN_0217.pdf
-