Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Promass I 100 / 8I1B z przyłączami Tri-clamp

Proline Promass I 100
Przepływomierz masowy Coriolisa

Łączy w sobie pomiar lepkości i przepływu z ultrakompaktowym przetwornikiem

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

Zastosowanie

Prosta, jednorurowa konstrukcja przepływomierza Promass I 100 zawiera typowe wyjścia przepływomierza Coriolisa – przepływu masowego, gęstości i temperatury, a oprócz tego umożliwia też pomiar lepkości na dodatkowym wyjściu.
Dzięki małej obudowie przetwornika zapewnia wysoką wydajność na niewielkiej przestrzeni. Przepływomierz Promass I 100 jest idealnym wyborem dla osób zajmujących się integracją systemów, konstrukcją skidów pomiarowych i produkcją sprzętu.

  • Measurement of liquids and gases in applications with lowest pressure loss or sensitive fluid handling

  • The Coriolis measuring principle operates independently of physical fluid properties, such as viscosity and density

Device properties

  • Titanium single straight tube design

  • Full bore design: Match pipeline size

  • Wetted parts: Titanium

  • Ultra compact transmitter made of aluminum or stainless steel (316L)

  • Communication via 4-20 mA HART, Pulse/frequency/switch, EtherNet/IP and Modbus RS485

  • Ex approvals accepted worldwide: ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI

Korzyści

  • Oszczędność energii – konstrukcja wiercona minimalizuje straty ciśnienia

  • Mniej punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar kilku zmiennych (przepływu, gęstości, temperatury)

  • Montaż na niewielkiej przestrzeni — bez konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Mały przetwornik – pełna funkcjonalność na niewielkiej przestrzeni

  • Oszczędzająca czas lokalna obsługa bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu – zintegrowany serwer sieciowy

  • Zintegrowana kontrola – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products