Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Obraz przepływomierza ultradźwiękowego Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2 ") do zarządzania energią wody

Prosonic Flow E Heat
Przepływomierz ultradźwiękowy

Przemysłowy czujnik przepływu do pomiarów rozliczeniowych, pomiar zużycia energii cieplnej z najwyższą dokładnością

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Zakres pomiarowy

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Zakres temperatury medium

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4301 (F304)
    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Zastosowanie

Prosonic Flow E Heat to idealny przepływomierz pozwalający na optymalne zarządzanie energią cieplną we wszystkich branżach przemysłu. Posiada międzynarodowe dopuszczenia do pomiarów rozliczeniowych w układach ciepłowniczych i chłodniczych, zoptymalizowany do zastosowań przemysłowych.

  • Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i przewodności medium

  • Najlepszy wybór dla pomiarów rozliczeniowych energii cieplnej przenoszonej przez wodę (podczas chłodzenia i grzania) we wszystkich branżach przemysłu.

Właściwości przepływomierza:

  • Klasa dokładności 2, oraz międzynarodowe dopuszczenia, np. MI-004, PN-EN 1434, OIML R75

  • Obudowa czujnika wykonana w całości ze stali k.o.

  • Temperatura medium do 150 °C

  • Wyjście impulsowe z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych

  • Ekonomiczny przetwornik, zoptymalizowany pod kątem aplikacji

Korzyści

  • Pełna zgodność z przepisami dotyczącymi pomiarów rozliczeniowych

  • Stabilność długoterminowa – niezawodny czujnik, trwała konstrukcja przemysłowa

  • Oszczędność kosztów i energii – czujnik przystosowany do pracy na rurociągach preizolowanych

  • Niezawodny pomiar przepływu – duża dynamika pomiaru

  • Prosta, bezpieczna obsługa – brak konieczności uruchomienia, blokada dostępu do urządzenia dzięki blokadzie wyjścia impulsowego

  • Prosta sygnalizacja warunków procesu – bezpośredni odczyt informacji o statusie za pomocą kolorowych kontrolek LED

  • Wysoka niezawodność – kompleksowa diagnostyka

Filmy

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia