- F
- L
- E
- X
Przepływomierz Proline Prosonic Flow G 300 do pomiaru przepływu gazu ziemnego i gazów procesowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
- F
- L
- E
- X
Przepływomierz Proline Prosonic Flow G 300 do pomiaru przepływu gazu ziemnego i gazów procesowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Zakres pomiarowy
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Zakres temperatury medium
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Maks. ciśnienie procesu
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2
Zastosowanie
Przepływomierz Prosonic Flow G zapewnia wiarygodny pomiar przepływu gazu (również mokrego) o zmiennych właściwościach i składzie. Przyrząd jest przeznaczony do uniwersalnego stosowania. Obudowa czujnika przepływu z membraną bezpieczeństwa, sklasyfikowana do pracy z wysokim ciśnieniem, ogranicza ryzyko wypadków. Kompaktowy przetwornik zapewnia wysoką elastyczność obsługi i integracji z systemami DCS: dostęp z jednej strony, rozdzielny wyświetlacz i lepsze możliwości podłączenia. Heartbeat Technology umożliwia stałe zachowanie spójności pomiarowej zgodnie ze specyfikacjami producenta i bezpieczeństwa procesu przez cały cykl życia przyrządu.
Ultradźwiękowa metoda pomiaru przepływu jest niezależna od składu gazu
Dokładny pomiar przepływu gazu ziemnego i gazów procesowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Właściwości przepływomierza:
Bezpośredni pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury
Materiał części wchodzących w kontakt z medium: tytan / stal k.o. 316L
Maks. błąd pomiaru: 0.5 %
Kompaktowa, dwukomorowa obudowa z możliwością podłączenia maks. 3 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
Korzyści
Elastyczny przyrząd do pomiaru przepływu mieszanek gazów zdefiniowanych przez użytkownika w wymagających zadaniach pomiarowych
Maksymalna wiarygodność nawet przy pomiarze gazów wilgotnych i mokrych – konstrukcja czujnika niewrażliwa na działanie kondensatu
Możliwość pełnej kontroli warunków procesowych – kompensacja wpływu ciśnienia i temperatury gazu w czasie rzeczywistym
Efektywne rozwiązanie – pomiar wieloparametrowy, bez strat ciśnienia
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – wiele swobodnie konfigurowalnych We/Wy
Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
-
Zasada pomiaru przepływu metodą ultradźwiękową
-
Zeskanuj kod QR, pobierz aplikację 3D QR i poznaj Prosonic Flow G
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic flow
-
Product headline
Highly robust gas specialist for fluctuating process conditions with compact, easily accessible transmitter.
Flexible device with user-definable gas mixtures for demanding measuring tasks.
Accurate measurement of natural and process gas in the chemical as well as oil and gas industries. -
Sensor features
Maximum reliability even with humid or wet gas – sensor design insensitive to condensate. High-performance process control – real-time pressure- and temperature-compensated values. Efficient solution – multivariable, no pressure loss.
Direct measurement: flow, pressure & temperature. Wetted parts: titanium / 316L. Maximum measuring accuracy: 0.5 %. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Remote display available. -
Średnica nominalna
DN 25 to 300 (1 to 12")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2 -
Wielkości mierzone
Volume flow, corrected volume flow, mass flow, flow velocity, speed of sound, pressure, temperature, density, dynamic viscosity, energy flow, Wobbe index, methane fraction, calorific value, molar mass
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.2 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.1 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±0.8 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Zakres pomiarowy
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Maks. ciśnienie procesu
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Zakres temperatury medium
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Temperatura otoczenia
-40 to 60 °C(-40 to +140 °F)
Optional: -50 to 60 °C(-58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
Stainless Steel, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Polycarbonate -
Stopień ochrony
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
Optional: External WLAN antenna: IP67 -
Wyświetlacz
4-line backlit display with Touch Control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, Modbus RS485
-
Zasilacz
24V DC
100 to 230 V AC
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non harzardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow G 300 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 08/2019New version available in EnglishPrzepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
Wysoce odporne urządzenie do pomiaru przepływu gazu w zmiennych
warunkach procesowych z kompaktowym, łatwo dostępnym przetwornikiemEN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Polski
Wersja:
05/08/2019
Rozmiar pliku:
5.8 MB
Nazwa pliku:
TI01385DPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow G 300 Modbus RS485 Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 09/2019New version available in EnglishPrzepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
BA01835DPL_0219-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow G 300 HART Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 08/2019New version available in EnglishPrzepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Polski
Wersja:
05/08/2019
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA01834DPL_0119.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 01/2024New version available in EnglishUltrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
GP01131DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 300
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 01/2024New version available in EnglishUltrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01130DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline Prosonic Flow G
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 01/2024New version available in EnglishCzujnik ultradźwiękowy działający na zasadzie pomiaru czasu przejścia
fali ultradźwiękowejEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
959.6 KB
Nazwa pliku:
KA01374DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 300
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 01/2024New version available in EnglishPrzetwornik HART
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
KA01375DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 300
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 01/2024New version available in EnglishPrzetwornik Modbus RS485
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
KA01376DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 03/2025New version available in EnglishProline 300
EN PL 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2025
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the sensor, gasket for sensor and the pressure cell
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 03/2024New version available in EnglishProsonic Flow G 300, 500-digital
EN PL 15/03/202402/08/202215/02/202101/04/202030/09/2019Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
767.1 KB
Nazwa pliku:
EA01254DA2_0624-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty