
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Zastosowanie
Promag H jest przepływomierzem dla najbardziej wymagających aplikacji w przemyśle spożywczym oraz w biotechnologii. Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy ograniczonej ilości miejsca. Promag H 100 jest szczególnie polecany dla producentów skidów pomiarowych i wyposażenia technologicznego w branży spożywczej. Wyposażony w weryfikację Heartbeat Technology, która ogranicza częstotliwość tradycyjnych kalibracji.
Zasada działania umożliwia pomiar dwukierunkowy i jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, lepkości i temperatury cieczy
Przeznaczony dla wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym i biotechnologii
Właściwości urządzeń:
Zintegrowany pomiar temperatury
Obudowa czujnika ze stali nierdzewnej (3-A, EHEDG)
Odpowiednie do czyszczenia materiały CIP, SIP
Odporna, ultra kompaktowa obudowa przetwornika
Wysoka ochrona przed zalaniem: IP69
Lokalny wyświetlacz
Korzyści
Wieloparametrowy pomiar - przepływu, temperatury i przewodności elektrycznej cieczy
Uniwersalny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy technologicznych
Energooszczędny pomiar przepływu - brak strat ciśienia i przewężeń średnicy
Małe wymiary przetwornika - pełna funkcjonalność przy minimalnych wymiarach zabudowy
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Zintegrowana weryfikacja - Technologia Heartbeat
Brak części ruchomych - wysoka trwałość , nie wymaga konserwacji
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 100 Karta katalogowa
Wersja polska - 06/2014
Przepływomierz elektromagnetyczny Przepływomierz do bardzo małych wartości przepływu, z ultra-kompaktowym przetwornikiem
EN PL 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
TI01101DPL_0314.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 06/2014
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 20/12/202401/06/201413/06/2013Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
BA01171DPL_0214.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 100 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Przepływomierz do bardzo małych wartości przepływu, z ultra-kompaktowym
przetwornikiemEN PL 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
TI01101DPL_0314.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/06/201413/06/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN PL 20/12/202401/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2024
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
BA01421DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/06/201417/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
4.7 MB
Nazwa pliku:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 20/12/202401/06/201413/06/2013Język:
Polski
Wersja:
01/06/2014
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
BA01171DPL_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN PL 20/12/202401/06/201413/06/2013Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2024
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01173DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/12/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01038DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
815 KB
Nazwa pliku:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 23/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/12/2015
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01041DEN_0115.pdf
-