Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
product picture of the ultrasonic flow measurement instrument FLOWSIC100

FLOWSIC100
ultrasonic flow measurement instrument

Volume flow measuring devices for continuous emission monitoring

IFL100
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    Volumetric flow a. c., volumetric flow s. c., gas velocity, sound velocity, gas temperature

  • Measuring range

    Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s

Zastosowanie

FLOWSIC100 was designed for emission monitoring tasks. The "H" versions are suitable for stacks with large diameters and applications with high dust content. The ultrasonic transducers of the "PR" probe type are mounted with fixed path length on one sender/receiver unit (measuring probe). The "AC" versions have an innovative internal cooling and are suitable for gas temperatures up to 450 °C. The purged "Px" versions are used for gases with high concentrations of sticky or wet dust.

  • Emission monitoring in the chemical and hydrocarbon processing (HPI) industry

  • Emission measurement in the processing industry (cement, iron and steel, glass)


Device properties:

  • Rugged titanium converters for long service life

  • Corrosion-resistant material for use with aggressive gases (option)

  • Integrated measurement via duct diameter for types H, M, and S

  • Probe version PR for cost-saving, single-sided installation in duct

  • Automated operational check with zero and reference point test

Korzyści

  • Reliable flow measurement for ducts with small up to very large diameters

  • No purge air required for applications with gas temperatures up to 260 °C

  • Minimum operating and maintenance costs

  • Accurate measuring results under difficult measuring conditions

  • Measurement without pressure loss, therefore no influences on the process

  • User-friendly operation via SOPAS ET software

  • Reliable function monitoring due to enhanced diagnosis

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products