Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierz elektromagnetyczny - Magphant

Magphant
Przepływomierz elektromagnetyczny

Ekonomiczny pomiar ciągły i sygnalizacja natężenia przepływu do rzetelnego i powtarzalnego monitorowania strumienia cieczy.

DTI200
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    2%

  • Zakres pomiarowy

    0 to 56'550 m3/h

  • Zakres temperatury medium

    -20 to +120°C
    (-4 to +248°F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    0 to 16 bar abs

  • Materiały w kontakcie z medium

    1.4435/316L

Zastosowanie

Magphant to kompaktowy i uniwersalny przyrząd pomiarowy do monitorowania przepływu wody. Odznacza się wysoką powtarzalnością pomiarów ciągłych oraz sygnalizacji wartości granicznych. Jest to ekonomiczne oraz niezawodne rozwiązanie do monitorowania przepływu wody w instalacjach mediów pomocniczych, oferujące bezpieczną pracę oraz łatwą obsługę.

  • Dwukierunkowa zasada działania jest zasadniczo niezależna od fizycznych właściwości produktu, takich jak ciśnienie, gęstość, lepkość i temperatura cieczy

  • Uniwersalne rozwiązanie do wszelkich pomiarów wody w instalacjach mediów pomocniczych.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Zwarta, kompaktowa konstrukcja

  • Średnice nominalne rurociągu: DN 15 do 2000

  • Punkt sygnalizacji przepłwu ustawiany przełącznikiem obrotowym

  • Może być stosowany w rurociągach metalowych oraz wykonanych z tworzywa sztucznego

  • Punkt sygnalizacji wartości granicznej ustawiany przełącznikiem obrotowym

  • Wyjście prądowe i przekaźnikowe

  • Dopuszczenia ATEX, FM, CSA

Korzyści

  • Wysoka dyspozycyjność zakładu – rzetelne informacje o przepływie cieczy

  • Energooszczędny pomiar przepływu – brak straty ciśnienia

  • Bezobsługowy – brak części ruchomych

  • Bezpieczeństwo procesu – rzetelny monitoring nawet przy opróżnionym rurociągu oraz wbudowane w przyrząd funkcje samokontroli

  • Bezpieczeństwo produktu – zintegrowane funkcje testowania i kontroli poprawności działania elektroniki

  • Łatwa obsługa – wartość pełnego zakresu pomiarowego ustawiana potencjometrem

Filmy

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia