Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Volume flow (optional calibration):
‐ ±0.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (standard):
‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Corrected volume flow (optional calibration):
‐ ±1.0 % o.r. for 3 to 40 m/s (9.84 to 131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 0.3 to 3 m/s (0.98 to 9.84 ft/s)
Sound Velocity: ±0.2 % o.r. -
Zakres pomiarowy
Gas: 0.3 m/s to 40 m/s
-
Zakres temperatury medium
-50 to 150 °C (-58 to +302°F)
-50 to 100 °C (-58 to +212°F) with integrated pressure cell -
Maks. ciśnienie procesu
0.7 to 101 bar a (10.15 to 1464.88 psi a)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Transducer: 1.4404 (316, 316L, Titan Grade 2
Zastosowanie
Przepływomierz Prosonic Flow G zapewnia wiarygodny pomiar przepływu gazu, nawet gazu mokrego, o zmiennych własnościach i składzie, przeznaczony do uniwersalnego stosowania. Ciśnieniowa obudowa czujnika z membraną bezpieczeństwa ogranicza ryzyko wypadków. Nowatorski przetwornik w wersji rozdzielnej zwiększa elastyczność instalacji i bezpieczeństwo działania w wymagających środowiskach. Heartbeat Technology gwarantuje zachowanie spójności pomiarowej zgodnie ze specyfikacjami producenta i bezpieczeństwa procesu przez cały cykl życia przyrządu.
Ultradźwiękowa metoda pomiaru przepływu jest niezależna od składu gazu
Dokładny pomiar przepływu gazu ziemnego i gazów procesowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Właściwości przepływomierza:
Bezpośredni pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury
Materiał części wchodzących w kontakt z medium: tytan / stal k.o. 316L
Maks. błąd pomiaru: 0.5 %
Wersja rozdzielna z możliwością podłączenia do 4 modułów we/wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Standardowy przewód podłączeniowy pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem
Korzyści
Elastyczny przyrząd do pomiaru przepływu mieszanek gazów zdefiniowanych przez użytkownika w wymagających zadaniach pomiarowych
Maksymalna wiarygodność nawet przy pomiarze gazów wilgotnych i mokrych – konstrukcja czujnika niewrażliwa na działanie kondensatu
Możliwość pełnej kontroli warunków procesowych – kompensacja wpływu ciśnienia i temperatury gazu w czasie rzeczywistym
Efektywne rozwiązanie – pomiar wieloparametrowy, bez strat ciśnienia
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – wiele swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy
Mniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P
Wersja angielska - 02/2021
Product root: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- Declaration number: HE_01410_01.21 Manufacturer specification: Heartbeat technology
EN PL 24/02/2021Język:
Angielski
Wersja:
24/02/2021
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
HE_01410_01.21.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P
Wersja angielska - 07/2022
Product root: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- Declaration number: EC_00752_05.22
EN PL 01/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2022
Rozmiar pliku:
390.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00752_05.22.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow G 500 Karta katalogowa
Przepływomierz ultradźwiękowy działający na zasadzie pomiaru czasu
przejścia fali ultradźwiękowej
Bardzo wytrzymałe, specjalistyczne urządzenie do pomiarów gazu w
zmiennych warunkach procesowych, dostępne w wersji rozdzielnej z mo
żliwością podłączenia do 4 modułów We/WyEN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Polski
Wersja:
05/08/2019
Rozmiar pliku:
5.9 MB
Nazwa pliku:
TI01386DPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow G 500 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Polski
Wersja:
05/08/2019
Rozmiar pliku:
8.1 MB
Nazwa pliku:
BA01836DPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 31/01/202416/09/201905/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA01837DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
GP01132DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
GP01133DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline Prosonic Flow G
Czujnik ultradźwiękowy działający na zasadzie pomiaru czasu przejścia
fali ultradźwiękowejEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
959.6 KB
Nazwa pliku:
KA01374DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
Przetwornik HART
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01377DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem ultradźwiękowymEN PL 31/01/202405/08/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2024
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
KA01378DPL_0224-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-