Proline t-mass F/I 300/500
Dwukierunkowy przepływomierz termiczny do gazów oraz ich mieszanin
Niezawodny i uniwersalny przepływomierz termiczny z możliwością pomiarów dwukierunkowych oraz detekcją przepływu wstecznego wyposażony w zaawansowaną diagnostykę oraz weryfikację.
Korzyści
Detekcja przepływu wstecznego
Funkcje alarmowe dla większej niezawodności
Zintegrowany serwer WWW
Heartbeat Technology – diagnostyka predykcyjna
Endress+Hauser dostarczył już ponad 100 000 przepływomierzy termicznych t-mass na całym świecie. Niezależnie czy mierzą one sprężone powietrze, gaz ziemny czy inne gazy, zapewniają wiarygodny pomiar, dzięki zastosowaniu sprawdzonej i innowacyjnej technologii pomiarowej. Wyjątkowa konstrukcja czujnika oraz unikatowe w swojej klasie funkcje monitoringu t-mass F/I 300/500 gwarantują optymalną kontrolę nad procesem. Nawet przy znacznych zaburzeniach przepływu t-mass gwarantuje stabilny i dokładny pomiar we wszystkich gałęziach przemysłu.

W wielu branżach metoda termiczna jest wykorzystywana do pomiaru przepływu gazów jednorodnych oraz ich mieszanin. Na przykład w pomiarach mediów użytkowych, gdzie konieczny jest monitoring sprężonego powietrza, tlenu, azotu czy też argonu. Przepływomierze termiczne są również z powodzeniem stosowane do pomiaru zużycia gazu ziemnego w kotłach cieplnych lub dwutlenku węgla w przemyśle spożywczym. Nowe czujniki t-mass w połączeniu z wszechstronnymi przetwornikami Proline 300/500 otwierają kolejne możliwości w sterowaniu procesem, pomiarze ilości gazu, wykrywaniu nieszczelności czy zarządzaniu zużyciem energii.

Te wszystkie cechy pomagają w optymalizacji kosztów funkcjonowania zakładu.
Nawet w przypadku zmiennych procesów, t-mass F/I 300/500 zapewnia niezrównaną dokładność (± 1,0%) oraz powtarzalność pomiaru (± 0,25%). Dzięki dużej zakresowości pomiaru (1000:1) gazy o niskim ciśnieniu i małej prędkości przepływu nie stanowią już problemu . Solidna i wytrzymała konstrukcja pozwala na długotrwałą eksploatację urządzenia bez konieczności konserwacji, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Przepływomierze termiczne t-mass F i I mogą być stosowane przy temperaturach procesowych do 180°C i ciśnieniu do 40 barów.
Gas Engine – elastyczny pomiar skomplikowanych mieszanin gazowych
T-mass F/I 300/500 posiada zintegrowane oprogramowanie, umożliwiające precyzyjne wyznaczanie przepływu masowego nawet w zmiennych warunkach procesowych. Tym, co wyróżnia przepływomierze z Gas Engine i daje im przewagę nad klasycznymi konstrukcjami jest:

Dokładny pomiar gazów czystych oraz mieszanin, obejmujący 22 predefiniowane gazy oraz dowolnie konfigurowalne mieszaniny gazów zawierające aż do 8 składników (możliwość zaprogramowania innych gazów na żądanie)
Obliczanie prędkości przepływu, gęstości odniesienia, skorygowanego przepływu objętościowego oraz przepływu energii w zmiennych warunkach pracy
Dynamiczna kompensacja od zmian ciśnienia, temperatury i składu gazu
Możliwość zmiany zaprogramowanych gazów bez ponownej kalibracji
Funkcja przełączania dla dwóch predefiniowanych grup gazów poprzez wejście stanu, np. do procesów przedmuchiwania instalacji
Wytrzymały i gotowy do pracy w przemyśle
Czujniki przepływomierzy t-mass F/I cechują się wyjątkową solidnością, która czyni je odpornymi na wibracje rurociągu, obecność cząstek stałych w strudze gazu, a także zmiany w procesie, jak np. szoki temperaturowe. Dzięki opatentowanej i innowacyjnej konstrukcji, t-mass F/I wymaga małych nakładów na konserwację, a także cechuje się długotrwałą pracą z wysoką dokładnością. Wszystkie części zwilżane wykonano ze stali kwasoodpornej, zgodnej z rygorystycznymi wymogami standardu NACE MR0175/MR0103. W przypadku gazów, które tworzą osad w rurociągu, czujnik może zostać zdemontowany oraz szybko wyczyszczony, bez wpływu na dokładność pomiaru.

Funkcje alarmowe dla większej niezawodności
Dzięki temu, że przepływomierze t-mass F/I 300/500 zostały zbudowane zgodnie z normą PN/EN 61508 (SIL 2), mogą być wykorzystywane w aplikacjach bezpieczeństwa. Wszystkie błędy związane z urządzeniem czy procesem są sygnalizowane zgodnie ze standardem NAMUR NE107. Umożliwia to szybkie wdrożenie środków zaradczych. Dodatkowo przepływomierze termiczne t-mass F/I 300/500 posiadają unikatowy system ostrzegania, służący do wykrywania ewentualnej kondensacji na czujniku oraz zaburzeń przepływu.
Inną, wyjątkową cechą nowych przepływomierzy t-mass jest pomiar przepływu gazu w obu kierunkach z możliwością przyporządkowania niezależnych liczników oraz ostrzeganie przed przepływem wstecznym.
Heartbeat Technology – niezawodne pomiary i bezpieczeństwo
Funkcja diagnostyki predykcyjnej jest dostępna we wszystkich przepływomierzach z serii Proline i umożliwia ciągłą autodiagnostykę urządzenia z pokryciem >95%, jak również weryfikację bez przerywania procesu. Ze względów bezpieczeństwa Heartbeat Technology posiada również funkcję sprawdzającą integralność czujnika, wykrywającą niepożądane zmiany w układzie pomiarowym , które mogą być wynikiem ekstremalnych warunków procesowych i środowiskowych.

Heartbeat Technology zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii oraz zwiększa niezawodność i dostępność instalacji. Wiarygodność algorytmów diagnostycznych Heartbeat potwierdzona jest przez zewnętrzną instytucję certyfikującą - TÜV SÜD.
Zintegrowany serwer WWW – bezpośredni i łatwy dostęp do danych
Przetworniki Proline 300/500 zastosowane w przepływomierzach t-mass F/I są standardowo wyposażone w serwer WWW. Przy użyciu kabla Ethernet i laptopa lub za pomocą łączności WiFi, operator zyskuje dostęp do wszystkich funkcji diagnostycznych bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania lub interfejsów komunikacyjnych. Takie rozwiązanie znacznie przyśpiesza serwis i skraca czas konserwacji.
HistoROM – Pamięć absolutna
Koncepcja niezawodnego przechowywania danych (HistoROM) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych. Wszystkie dane kalibracyjne oraz parametry urządzenia są przechowywane w module pamięci nieulotnej i są automatycznie kopiowane do urządzenia po zakończeniu prac konserwacyjnych. Dzięki temu instalacja części zamiennych jest szybsza, a czas przestojów zdecydowanie krótszy.
Łatwa integracja z innymi systemami
Czujniki t-mass F/I mogą być łączone z różnymi przetwornikami: kompaktowymi (Proline 300) lub rozdzielnymi (Proline 500) z aż 4 konfigurowalnymi modułami We/Wy. Przetworniki Proline cechują się wyjątkową dokładnością. Przetworzony cyfrowo sygnał z czujnika t-mass jest podstawą do wygenerowania innych parametrów pomiaru. Oznacza to, że przepływomierze z tej serii mogą jednocześnie rejestrować takie wartości jak przepływ masowy, prędkość przepływu i temperatura gazu, co pozwala na lepsza kontrolę nad procesem.
Pełny dostęp do wszystkich danych pomiarowych i diagnostycznych, gromadzonych przez Heartbeat Technology, jest możliwy poprzez HART, Modbus RS485, jak również WiFi lub swobodnie konfigurowalne moduły We/Wy.