FieldCare SFE500 to uniwersalne narzędzie do konfiguracji urządzeń, zapewniające szerokie zastosowanie: od parametryzacji po ciagłe monitorowanie stanu urządzenia
Konfiguracja i zarządzanie inteligentnymi urządzeniami w obiektach
Łatwa konfiguracja urządzenia, zarządzanie konserwacją i utrzymaniem zależnie od stanu technicznego urządzenia, a także zarządzanie cyklem życia
Możliwość adaptacji do różnorodnych potrzeb zależnie od typu licencji, co umożliwia aktualizację w dowolnym momencie
Korzyści
Dostarczany z kompletnymi bibliotekami certyfikowanych pakietów DTM (Device Type Manager) i FDI do obsługi wszystkich urządzeń polowych Endress+Hauser, posiada CommDTM dla protokołów HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link, PROFINET i Endress+Hauser
Obsługuje wszystkie bramki, siłowniki, zdalne systemy I/O i czujniki innych firm obsługujące standard FDT i FDI
Zapewnia pełną funkcjonalność dla wszystkich urządzeń polowych Endress+Hauser i innych producentów z pakietami DTM i FDI oraz oferuje ogólne działanie ze znormalizowanymi parametrami dla wszystkich urządzeń polowych innych firm, które nie mają DTM dostawcy
Integruje wszystkie zarejestrowane HART i FOUNDATION Fieldbus, a także urządzenia polowe IO-Link bez DTM za pomocą technologii iDTM
Skanuje, identyfikuje, przypisuje sterownik urządzenia i automatycznie dodaje go do sieci
Aktualizacje oprogramowania, sterowników urządzeń oraz kompletne biblioteki DTM są już do pobrania przez Software Portal. Umożliwia on uruchomienie Twojego urządzenia oraz zarządzanie licencjami na oprogramowanie.
• Configuration and management of smart field devices in a facility • Easy device configuration, maintenance management, condition-based maintenance and life cycle management • Can be adapted to different needs depending on the license, and is therefore upgradeable at any time
Systemy operacyjne
Windows 10 Professional (64 Bit) Windows 10 Enterprise (64 Bit) Windows 11 Professional (64 Bit) Windows 11 Enterprise (64 Bit) Windows Server 2016 LTSC (64 Bit) Windows Server 2019 LTSC (64 Bit) Windows Server 2022 LTSC (64 Bit)
At least 20 GB should be available for a full installation and an appropriate reserve
Rozdzielczość monitora, wyświetlacz
1280 x 768, 64,000 colors
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, Ethernet/IP, PROFINET and PROFINET APL
Zastrzeżone znaki towarowe
Microsoft, Windows, Windows 11, Windows Server, Windows 10 and the Microsoft logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.
Tutorial for FieldCare projects
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and
Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
Special Documentation
Dokumentacja specjalna (SD)
Wersja angielska - 11/2018
New version available in English
Connection of HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Ethernet/IP and Modbus devices with FieldCare via Modem, Fieldgate and Remote I/O
DeviceCare - Configuration of Endress+Hauser devices
Broszura nt. innowacji (IN)
Wersja angielska - 11/2014
New version available in English
DeviceCare - Connect and configure Endress+Hauser field devices The fastest way to configure Endress+Hauser field devices is using our dedicated tool DeviceCare. This Tool with its respective DTMs (Device Type Managers) offer a convenient and comprehensive solution.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .