Przepływomierz ultradźwiękowy zasilany z pętli sygnałowej
Prosonic Flow 92F to pierwszy przepływomierz ultradźwiękowy z czujnikiem przepływowym zasilany z pętli sygnałowej.
Przetwornik przepływomierza Prosonic Flow 92F bazuje na sprawdzonej koncepcji stosowanej też w innych urządzeniach z oferty Endress+Hauser, np. przy przepływomierzach wirowych Prowirl 72/73. Dostępne są cztery konfiguracje wyjść sygnałowych:
4...20 mA/HART
4...20 mA/HART z dodatkowym wyjściem statusu/impulsowym
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
Integracja w systemie automatyki jest wspomagana przez sterowniki DTM oraz oprogramowanie FieldCare bazujące na technologi FDT. W zasadzie, przetwornik nie wymaga żadnego programowania w czasie uruchomienia. Należy tylko zdefiniować wymagany zakres pomiarowy.
Sensor Prosonic Flow F jest czujnikiem wielościeżkowym, bazującym na kołnierzowym korpusie wykonanym ze stali k.o., w którym umieszczone są 2, 3 lub 4 pary sensorów ultradźwiękowych. Są one ułożone w 2 rzędach tworzących płaszczyznę przecinającą oś czujnika pod pewnym kątem. Sensory pomiarowe są precyzyjnie wspawane w korpus czujnika i nie są stosowane żadne dodatkowe uszczelnienia od strony procesu. Opisana konfiguracja czujnika uwzględnia profil przepływu cieczy w rurociągu. Gwarantuje dokładny pomiar nawet przy bardzo krótkich odcinkach prostych - przed i za przepływomierzem.
Prosonic Flow 92F oferuje bardzo dokładny (błędy pomiarowe mniejsze od 0,5%, opcjonalnie 0,3%), ekonomiczny i nieinwazyjny pomiar przepływu. Przyrząd nie ingeruje mechanicznie w strugę mierzonej cieczy, dzięki czemu jest w zasadzie całkowicie bezobsługowy. Nie wprowadza też żadnego spadku ciśnienia.
Programowanie i obsługa przepływomierza jest też możliwa w sposób zdalny za pośrednictwem oprogramowania FieldCare instalowanego na komputerze PC. Połączenie komputera z przepływomierzem odbywa się poprzez protokół komunikacyjny HART, Profibus, FOUNDATION Fieldbus lub interfejs serwisowy FXA291 i złącze CDI wykorzystywane również przez narzędzie FieldCheck do weryfikacji przepływomierzy.
Do konfiguracji przetwornika można też użyć wygodnego, ręcznego komunikatora HART FieldXpert SFX100. Kody diagnostyczne zgłaszane przez przetwornik są zgodne z wytycznymi VDE/NAMUR.

Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.