Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard):
- ±0.5 % o.r. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
Volume flow (option):
- ±0.3 % o.r. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s) -
Zakres pomiarowy
0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
-
Zakres temperatury medium
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
-40 to +200 °C (-40 to +392 °F) optional -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Sensor:
A351-CF3M (DN25 to 100)
1.4404/TP316/TP316L or A106 GrB (DN150 to 300)
Transducer: 1.4404/316/316L
Flanges : 1.4404/316/316L or A105/1.0432
Zastosowanie
Prosonic Flow F to przepływomierz do zabudowy kołnierzowej o wytrzymałej konstrukcji, służący do pomiaru przepływu cieczy metodą ultradźwiękową. W połączeniu z zasilanym z pętli prądowej przetwornikiem, Prosonic Flow 92F oferuje łatwość montażu w atrakcyjnej cenie. Prosonic Flow 92F idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle chemicznym i petrochemicznym
Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury, przewodności i lepkości medium
Czujnik wbudowany w korpus przepływomierza, do pomiaru przepływu cieczy przewodzących i nieprzewodzących w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Właściwości urządzenia:
Pełna zgodność z wymaganiami normy NACE MR0175 i MR0103
Średnica nominalna: DN 25...300 (1...12")
Temperatura medium: –40...200 °C (–40...392 °F)
Przyrząd w wersji kompaktowej i rozdzielnej
2-wierszowy podświetlany wyświetlacz, obsługa za pomocą przycisków
Interfejs: HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Korzyści
Bezpieczna konstrukcja dla przemysłów procesowych - międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Konstrukcja o pełnym przekroju rury: brak dodatkowych strat ciśnienia
Przejrzystość procesu – funkcja diagnostyki
Łatwy montaż i niskie koszty instalacji - przetwornik zasilany z pętli prądowej
Pełna zgodność ze standardami przemysłowymi - IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Instrukcja obsługi wersja HART
Wersja polska - 06/2006
Ultradźwiekowy przepływomierz do zabudowy ko łnierzowej, zasilany z 2-przewodowej pętli sygnałowej
EN PL 05/11/201001/06/2006Język:
Polski
Wersja:
01/06/2006
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ba121dpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Karta katalogowa
Wersja polska - 11/2010
Przepływomierz ultradźwiękowy z czujnikiem przepływowym, zasilany z 2-przewodowej pętli sygnałowej
EN PL 05/11/201004/02/200901/06/2006Język:
Polski
Wersja:
05/11/2010
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ti00073dpl_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow 92F Karta katalogowa
Przepływomierz ultradźwiękowy z czujnikiem przepływowym, zasilany z
2-przewodowej pętli sygnałowejEN PL 05/11/201004/02/200901/06/2006Język:
Polski
Wersja:
05/11/2010
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ti00073dpl_1311.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN PL 08/11/201001/02/2008Język:
Angielski
Wersja:
08/11/2010
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Instrukcja obsługi wersja PROFIBUS PA
Ultradźwiekowy przepływomierz do zabudowy ko
łnierzowej, zasilany z 2-przewodowej pętli sygnałowejEN PL 11/11/201001/06/2006Język:
Polski
Wersja:
01/06/2006
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ba122dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 92F Instrukcja obsługi wersja HART
Ultradźwiekowy przepływomierz do zabudowy ko
łnierzowej, zasilany z 2-przewodowej pętli sygnałowejEN PL 05/11/201001/06/2006Język:
Polski
Wersja:
01/06/2006
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ba121dpl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Brief Operating Instructions
Ultrasonic flow measuring system
Two-wire inline flowmeterEN PL 01/09/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2009
Rozmiar pliku:
550.4 KB
Nazwa pliku:
KA038DEN_0909.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN PL 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Język:
Angielski
Wersja:
16/10/2023
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN PL 01/10/201813/11/201418/04/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
216.9 KB
Nazwa pliku:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing transmitter parts
Prowirl 72, 73, Prosonic Flow 92
EN PL 03/03/202001/04/201913/12/2010Język:
Angielski
Wersja:
03/03/2020
Rozmiar pliku:
451.5 KB
Nazwa pliku:
EA00043DA2_1520.pdf
-