Memosens®
inteligentne czujniki pomiarowe pH
Najczęściej wykorzystywaną funkcją Memosens® jest przechowywanie bezpośrednio w czujniku pełnych danych kalibracyjnych. Dzięki temu może on być kalibrowany w optymalnych warunkach laboratoryjnych. Skalibrowany czujnik może następnie zostać zastosowany w dowolnym czasie, ponieważ przetwornik pomiarowy, kompatybilny z systemem Memosens®, w pełni automatycznie rozpoznaje konfigurację podłączonego czujnika. Korzyścią tego rozwiązania jest brak konieczności kalibracji w miejscach trudno dostępnych, niesprzyjających warunkach pogodowych i środowiskowych. Pozwala to zredukować czas pracy personelu utrzymania ruchu w strefach zagrożenia wybuchem.
Z całą pewnością, cechy nowych czujników pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji punktu pomiarowego. Zapewnia to możliwość usunięcia sensora z procesu, w celu jego laboratoryjnego sprawdzenia i regeneracji, według właściwych procedur czyszczenia oraz natychmiastowego zastąpienia go innym, gotowym do pracy. Czas życia tak eksploatowanego czujnika ulega znaczącemu wydłużeniu. Wielokrotnie zmniejsza się też czas przestoju procesu technologicznego w przypadku ewentualnej awarii czujnika oraz rutynowych prac obsługowych.

Zainstalowana w czujniku pamięć pozwala także na zastosowanie procedury podpisu elektronicznego. W przypadku zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i biotechnologii umożliwia to przeprowadzenie walidacji punku pomiarowego również tam, gdzie wymagana jest zgodność z przepisami FDA 21CFR11.
Nie bez znaczenia są również jakość i bezpieczeństwo pomiaru gwarantowane dzięki technice Memosens®. Indukcyjna cyfrowa transmisja danych z czujnika do przetwornika pomiarowego poprzez bezkontaktowe złącze elektromagnetyczne zapewnia bardzo wysoką odporność na zakłócenia.
Komunikacja jest dwukierunkowa i poprzez to samo złącze indukcyjne następuje również zasilanie sensora. Bagnetowe, szybkie złącze zapobiega przypadkowym odłączeniom przewodu. Użytkownik otrzymuje rozwiązanie całkowicie odporne na wilgoć, zanieczyszczenia i korozję. Czynniki te dotychczas istotnie ograniczały trwałość i funkcjonalność czujników w przemysłowych pomiarach analitycznych cieczy.
Nowe czujniki w technologii Memosens® mogą być stosowane zarówno w obszarach bezpiecznych, jak również w strefach zagrożonych wybuchem i mogą współpracować z przetwornikami dwu- oraz czteroprzewodowymi.
Przeczytaj na podobny temat
Lista subskrybentów
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.