Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

IO-Link przyspiesza cyfryzację instalacji procesowych

Endress+Hauser może pochwalić się kompleksowym portfolio urządzeń IO-Link

Data publikacji: 09.12.2021

IO-Link jest uważany za uznany standard dla urządzeń pomiarowych o podstawowej funkcjonalności, oferujący takie zalety jak przejrzystość danych i dodatkowe funkcje kontrolne dzięki technologii cyfrowej.

Integracja czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link jest szczególnie popularna wśród dostawców maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Szczególnie w przypadku urządzeń stosowanych w instalacjach mediów użytkowych dobrze sprawdzają się urządzenia o podstawowych funkcjach; przyrządy z bogatym zestawem różnych funkcji niepotrzebnie zwiększyłyby złożoność i koszty.

Bogata oferta dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów

Endress+Hauser jest wiodącym światowym dostawcą oprzyrządowania procesowego dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. “Żaden inny producent nie oferuje tak szerokiej i bogatej gamy produktów i usług. Nasze kompleksowe portfolio IO-Link wyraźnie ilustruje tę pozycję. Jako silny partner w automatyzacji procesów wspieramy naszych klientów czujnikami IO-Link w wielu obszarach zastosowań,” mówi Rob Sips, Strategic Account Manager w międzynarodowym biznesie Grupy.

Sygnały analogowe i komunikacja cyfrowa

Większość czujników IO-Link może być opcjonalnie wykorzystywana w trybie analogowym (4–20mA) przy prostych zmianach w konfiguracji urządzenia, co pozwala na zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych. Jeśli oprócz aktualnych parametrów procesu wymagane są dodatkowe informacje, takie jak dane diagnostyczne i serwisowe, zainstalowane urządzenie obsługujące IO-Link można po prostu przełączyć na sygnał cyfrowy.

Prosta droga do Przemysłu 4.0

"Chociaż IO-Link nie jest najbardziej zaawansowanym standardem komunikacyjnym dla inżynierii procesowej, technologia ta jest efektywna kosztowo i kryje w sobie ogromny potencjał dla digitalizacji instalacji procesowych," mówi Oliver Hansert z Endress+Hauser Digital Solutions.

Przyrządy Endress+Hauser z interfejsem IO-Link wspierają acykliczną transmisję pomocnych metadanych w celu zapewnienia stabilnej i efektywnej produkcji. Ponadto, inteligentny profil czujnika jest zaprojektowany z myślą o prostej inżynierii, co zmniejsza wysiłek wymagany przez operatorów instalacji do integracji czujników z ich systemami.

Nowości w ofercie IO-Link

Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio produktów z obsługą IO-Link dla wszystkich istotnych parametrów procesowych. Firma wprowadziła niedawno kompaktowy czujnik przewodności Smartec CLD18, wersje IO-Link przetworników ciśnienia PMP51, PMP55 oraz PMC51, a także przetwornik poziomu Deltapilot FMB50. Dzięki nowym urządzeniom w ofercie IO-Link klienci mogą w ekonomiczny sposób wykorzystać zalety cyfryzacji.

Oliver Hansert

„Chociaż IO-Link nie jest najpotężniejszym standardem komunikacyjnym w inżynierii procesowej, technologia ta jest opłacalna i kryje ogromny potencjał w zakresie cyfryzacji zakładów przetwórczych”

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Do pobrania

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt