Certyfikat cyberbezpieczeństwa dla Endress+Hauser
Łatwiejsze zapewnienie zgodności cyberbezpieczeństwa dzięki współpracy z wiarygodnym partnerem.
Aparatura pomiarowa i komponenty Endress+Hauser zapewniają niezawodną pracę instalacji procesowych w bardzo wielu zakładach na całym świecie. Cyberbezpieczeństwo zakładów przemysłowych oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy nabiera coraz większego znaczenia. Aby udowodnić jakość naszych produktów, testowaliśmy nasze systemy na zgodność z niektórymi najbardziej rozpowszechnionymi w branży IT i OT standardami bezpieczeństwa i uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty. Więcej informacji znajdziesz w naszej informacji prasowej i w broszurze .
Certyfikat zgodności z normą IEC 62443-4-1

Dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zakładów produkcyjnych u klientów, Endress+Hauser tworzy fundamenty bezpieczeństwa pracy już na etapie planowania i rozwoju swych produktów i usług. Certyfikat zgodności z normą IEC 62443-4-1 wydany przez TÜV Rheinland potwierdził, że proces opracowania, jak również zarządzania cyklem życia produktów, spełnia najbardziej wymagające normy międzynarodowe.
Certyfikowat zgodności z ISO 27001

Endress+Hauser Digital Solutions to centrum kompetencji Grupy Endress+Hauser w zakresie Przemysłowego Internetu Rzeczy i cyfryzacji. Jednostka ta uzyskała certyfikat bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001. Uzyskanie certyfikatu zgodności z tą normą międzynarodową stanowi kamień milowy w rozwoju organizacji. Po pierwsze zapewnione jest bezpieczeństwo danych klientów. Po drugie, niezależna jednostka certyfikująca potwierdziła, że nasz system zapewnia poprawność, adekwatność i ciągłe doskonalenie naszych środków bezpieczeństwa.
Netilion oceniany zgodnie z ISO 27017

Niezależna jednostka certyfikująca potwierdziła, że ekosystem IIoT Netilion spełnia wymagania normy ISO 27017 ( SQS ). Ta Norma Międzynarodowa zawiera wymagania dla platform chmurowych. Usługi oparte na chmurze oferują wiele przydatnych funkcjonalności. Mogą one jednak zwiększyć narażenie firm na cyberataki, co zwiększa obawy przed korzystaniem z nich. Zgodność z wymaganiami normy ISO 27017 jest dla klientów gwarancją, że ekosystem Netilion to bezpieczne miejsce przechowywania ich danych.
Cloud Security Alliance: STAR Registry
Cloud Security Alliance to międzynarodowa organizacja zajmująca się definiowaniem i podnoszeniem świadomości najlepszych praktyk pomagających zapewnić bezpieczne środowisko przetwarzania w chmurze. Ekosystem IIoT firmy Endress+Hauser, Netilion, osiągnął poziom 1 w rejestrze STAR: oznacza to przedłożenie samooceny opartej na macierzy kontroli chmury i Kodeksie postępowania CSA w zakresie zgodności z RODO.