Budownictwo ekologiczne
W Kanadzie zbudowano autonomiczne energetycznie, neutralne pod względem emisji CO2 centrum szkoleniowe dla klientów
Grupa Endress+Hauser zainwestowała 20 milionów euro w całkowicie zrównoważony budynek. Niedawno otwarte centrum obsługi klientów i szkolenia procesowego w Burlington, Ontario, około 50 km na południowy zachód od Toronto, jest autonomiczne energetycznie i neutralne pod względem emisji CO2. Pokrywa całe swoje zapotrzebowanie na energię z lokalnych źródeł odnawialnych.

Wysokie wymagania: Nowy budynek w Kanadzie został zaprojektowany jako neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.
"Naszym celem było stworzenie wyjątkowego obiektu, który będzie zrównoważony nie tylko w dniu otwarcia, ale także będzie za taki uważany za dekady" - wyjaśnia Anthony Varga, Dyrektor Zarządzający Endress+Hauser Kanada.
Nowy budynek w Kanadzie pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną dzięki ponad 800 modułom słonecznym zainstalowanym na dachu. Panele mogą wytworzyć w ciągu roku około 408 000 kilowatogodzin energii elektrycznej, co przekracza potrzeby budynku i pozwala na wprowadzenie energii elektrycznej do sieci. System geotermalny pobiera ciepło z 50 odwiertów o głębokości 180 metrów i rozprowadza je po całym budynku za pomocą 63 pomp ciepła.
Atrium ozdobione drzewami
Centrum szkoleniowe dla klientów zostało otwarte wiosną 2022 roku. Klienci mogą między innymi korzystać z centrum szkoleniowego w obiekcie, aby zapoznać się z technologią procesową Endress+Hauser. “Wszyscy nasi klienci i partnerzy mogą symulować warunki procesu podobne do tych, które mają w swoich zakładach" - mówi Anthony Varga. W sercu budynku znajduje się również czterometrowe drzewo fikusowe, które symbolizuje "zieloną" ideę, a także poprawia jakość powietrza.
Nowe budownictwo ekologiczne
Produkcja Endress+Hauser nie jest energochłonna i ma niewielki wpływ na środowisko. Jednym z największych czynników przyczyniających się do powstawania śladu ekologicznego jest infrastruktura budowlana. Mając to na uwadze, Grupa projektuje nowe budynki z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i spełnia wysokie standardy efektywności energetycznej. Dzięki tym wszystkim działaniom budynek jest jednym z najbardziej ekologicznych obiektów w kraju.
Endress+Hauser jest pierwszą prywatną firmą, która dąży do uzyskania wszystkich trzech certyfikatów Canada Green Building Council: Net Zero Energy, Zero Carbon Building Standards oraz Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) na poziomie Gold.