Wytwarzanie miodu
Pszczoły z Endress+Hauser Flow zachęcają do zrównoważonego rozwoju
Dach budynku Endress+Hauser Flow w Reinach służy nie tylko do generowania energii słonecznej. Jest także domem dla kilku własnych rodzin pszczół miodnych. Zapylając różne gatunki roślin, pszczoły mogą wnieść istotny wkład w funkcjonowanie ekosystemu i wspierać różnorodność biologiczną. Możemy wykorzystać miód, który jest produkowany w tym procesie, jako zrównoważony i znaczący prezent, a tym samym stworzyć połączenie komunikacyjne dla tematów zrównoważonego rozwoju wśród naszych pracowników, klientów i odwiedzających.
Rozsądne wykorzystanie powierzchni dachów budynków
Dachy budynków są często wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej za pomocą energii słonecznej. Alternatywnie lub dodatkowo, zielone dachy są również idealne jako obszary kompensacji ekologicznej. Endress+Hauser Flow zdecydował się na wielofunkcyjne wykorzystanie dachów i stworzył na nich dodatkowe siedlisko dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Wśród nich: firmową pasiekę pszczół miodnych.
Znaczenie zapylaczy dla naszego ekosystemu
Pszczoły i inne gatunki owadów są niezbędne dla naszego ekosystemu i dla nas, ludzi. Jako zapylacze zapewniają zapłodnienie i przetrwanie wielu roślin - w tym licznych upraw - a tym samym również nasze zapasy żywności. Pomagają również chronić siedliska wielu innych gatunków zwierząt.
Podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju
Chociaż zapylacze mają kluczowe znaczenie dla naszego ekosystemu, same zależą od środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie. Podnoszenie świadomości na temat zagrożonych ekosystemów jest zatem ważne i otwiera nam możliwości podejmowania działań indywidualnie, jako firma i jako społeczeństwo. Dzięki pszczołom i produkcji miodu Endress+Hauser Flow chce podnieść świadomość na temat takich kwestii, a także uświadomić pracownikom i odbiorcom miodu nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Własna produkcja miodu
Małymi pszczołami opiekuje się pracownik przeszkolony jako pszczelarz, który zajmuje się również zbieraniem i butelkowaniem miodu. Jako produkt naturalny, wydajność pszczół zależy od różnych czynników i podlega naturalnym wahaniom. W rezultacie ilość słoików z miodem Endress+Hauser również jest różna. Jeśli w jednym roku napełnionych zostanie 500 słoików, to w kolejnym może być ich już tylko 150.