Utrzymanie pełnej dyspozycyjności linii produkcyjnych
Wiarygodny partner, świadczący specjalistyczne usługi serwisowe, może zapewnić ciągłość produkcji i efektywność konserwacji
Nasze usługi dla branży farmaceutycznej pozwalają operatorom instalacji na zachowanie równowagi między optymalną strategią konserwacji a maksymalną wydajnością produkcji. Nieplanowane wyłączenia spowodowane niewłaściwą konserwacją skutkują nie tylko kosztownymi przestojami, ale mogą także oddziaływać na niedobory leków, co ma znaczny wpływ na zdrowie publiczne. Z kolei zbędna konserwacja może generować dodatkowe koszty. Nasze usługi produkcji farmaceutycznej umożliwiają oparte na ryzyku strategie konserwacji w celu ukierunkowanej kalibracji i maksymalnej dostępności.
90%
redukcja wystąpień niezgodności
dzięki optymalnemu nadzorowi nad wzorcowaniem (w zakładzie farmaceutycznym we Francji)
W czym możemy pomóc?
Bliskie, długotrwałe partnerstwo serwisowe ze specjalistami Endress+Hauser zapewnia optymalną wydajność i dyspozycyjność zakładu, co zwiększa wartość firmy. Nasze strategie konserwacji oparte na analizie ryzyka pozwalają klientom na podejmowanie ukierunkowanych czynności serwisowych oraz wzorcowanie aparatury w punktach pomiarowych odpowiednio do stopnia ich krytyczności, co optymalizuje koszty w stosunku do wydajności.
Długoterminowy kontrakt serwisowy z niezawodnym, specjalistycznym partnerem, zapewniający ciągłość produkcji
Optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewniająca maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową oraz pełną zgodność z przepisami
Kompleksowe usługi zarządzania, obejmujące szczegółowe raportowanie i analizy wspierające ciągłe doskonalenie
Pełna przejrzystość czynności konserwacyjnych i wzorcowania dla optymalnego zarządzania produkcją
Aplikacje pomiarowe
Analiza zasobów instalacji
Przyrządy mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania instalacji, a mimo to często nie są uwzględniane w planach konserwacji instalacji. Wiek i starzenie się mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności i dostępności instalacji, a ponadto wraz ze wzrostem złożoności produkcji w przemyśle farmaceutycznym zrównoważenie prac konserwacyjnych staje się ciągłym wyzwaniem dla operatorów instalacji.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza usługa analizy zasobów instalacji stanowi podstawę planowania rutynowych czynności konserwacyjnych dzięki wcześniejszej identyfikacji krytycznych składników zasobów i dostarczania kluczowych informacji dla podejmowania optymalnych decyzji, oraz analiz pozwalających na zwiększenie dyspozycyjności procesu i ograniczenie do minimum ryzyka związanego z przestojami.
Optymalizacja czynności konserwacyjnych aparatury
Utrzymanie zdolności produkcyjnych
Znalezienie właściwej równowagi między wydatkami na konserwację a wydajnością
Przyrządy pomiarowe są coraz bardziej niezawodne, niemniej jednak często nie znajduje to odzwierciedlenia w specyfikacjach odstępów czasu między wzorcowaniami, co prowadzi do spadku efektywności i zwiększenia ryzyka spowodowanego zbyt częstym serwisowaniem.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki dynamicznemu ustalaniu odstępów czasu między wzorcowaniami w oparciu o wyniki poprzednich wzorcowań i metody statystyczne, jest możliwe zmniejszenie częstotliwości wzorcowania, przewidywanie awarii i zwiększenie niezawodności.
Wydłużenie odstępów czasu między wzorcowaniami
Przewidywanie awarii aparatury i uniknięcie nieplanowanych przestojów
Zarządzanie wzorcowaniami może być trudne dla operatorów zakładu, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi kilku dostawców usług wzorcowania oraz wiele technik pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser, jako kompleksowy dostawca usług i technologii pomiarowych, przejmuje na siebie cały skomplikowany proces zarządzania wzorcowaniem, świadcząc kompleksowe usługi wzorcowania .
„Moja praca polega na łączeniu ekspertów branżowych wśród klientów i firmy Endress+Hauser w celu ustalenia, czego dokładnie chcą i potrzebują klienci, oraz opracowania rozwiązań i ofert odpowiadających na te potrzeby”.
Korzyści
Nasi pracownicy pomogą w osiągnięciu efektywności i zapewnieniu ciągłości produkcji farmaceutycznej. Świadcząc specjalistyczne usługi, przyczynią się do poprawy procesów.
ponad 60
w tylu krajach klienci mają dostęp do serwisantów Endress+Hauser świadczących usługi wzorcowania
3.000
tyle operacji wzorcowania jest wykonywanych rocznie przez Endress+Hauser w jednym z zakładów farmaceutycznych
31 mln
tyle urządzeń Endress+Hauser zawiera baza danych Endress+Hauser, zapewniając użytkownikom dostęp do pełnej informacji
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Produktywność
Zarządzanie wydajnością zasobów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności
Optymalizacja zarządzania wydajnością aparatury obiektowej w produkcji biofarmaceutyków za pomocą diagnostyki predykcyjnej i naszych rozwiązań opartych na chmurze.
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .