Rośnie presja na zmniejszenie śladu węglowego przemysłu stalowego. Dowiedz się, jak Endress+Hauser może wesprzeć Cię w produkcji ekologicznej stali
Produkcja stali jest procesem energochłonnym. Nic więc dziwnego, że jej wpływ na środowisko jest znaczny, a zwłaszcza wielkość emisji CO2. Jednak nie tylko opinia publiczna czy rząd, ale także klienci i inwestorzy wywierają coraz większą presję na zmniejszenie śladu węglowego. Zmusza to przemysł stalowy do poszukiwania nowych rozwiązań. Innowacje te są określane zbiorczym terminem "zielonej stali".
Pojawiły się trzy rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 . Wychwytywanie dwutlenku węgla oznacza gromadzenie emisji z wielkiego pieca i sprzedawanie jej przedsiębiorstwom chemicznym, które mogą je wykorzystać w produkcji bioetanolu lub amoniaku. Drugim rozwiązaniem jest bezpośrednia redukcja rudy żelaza z wykorzystaniem H2 , w wyniku czego powstaje żelazo gąbczaste, które może być następnie przetwarzane w procesie produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym lub w konwertorze. W rezultacie wykorzystanie ekologicznych źródeł energii zmniejsza ślad węglowy elektrycznego pieca łukowego.
Wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU)
Bezpośrednia redukcja rudy żelaza (DRI)
Ekologiczne źródła energii
Aplikacje pomiarowe
Wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU)
Gazy wielkopiecowe składają się z CO2, CO i H2. Do oddzielania CO2 wykorzystuje się różne procesy, takie jak adsorpcja i absorpcja. W procesie wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla dokładny pomiar przepływu ma kluczowe znaczenie dla kontroli i regulacji tego procesu. Aby proces był efektywny i bezpieczny, monitorowane muszą być parametry takie, jak przepływ, gęstość i temperatura.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierz Promass Q zapewnia wysoką dokładność pomiaru niezależnie od fizycznych własności gazów w rurociągu. Metoda Coriolisa umożliwia jednoczesny pomiar przepływu, gęstości i temperatury.
Bezpośrednia redukcja rudy żelaza
Wykorzystując gazy redukcyjne tlen można usunąć z rudy żelaza, w wyniku czego powstaje żelazo gąbczaste bez konieczności topienia rudy żelaza np. w wielkim piecu. W procesie przeróbki rudy żelaza jako gaz redukcyjny często stosuje się gaz syntetyczny, będący mieszaniną tlenku węgla i wodoru. Zawartość żelaza w żelazie gąbczastym jest podobna, jak w żeliwie i wynosi do 95%. Dzięki temu jest to doskonały surowiec do dalszej przeróbki w elektrycznym piecu łukowym.
Nasza wiedza ekspercka
W procesach DRI energooszczędna konstrukcja to klucz do efektywności ekonomicznej i obniżenia kosztów energii np. poprzez zwiększenie ilości transportowanego gorącego żelaza. Sonda Micropilot FMR67B służy do wiarygodnych pomiarów poziomu medium o temperaturze do 450° C.
Ekologiczne źródła energii
Do stopienia złomu i surówki lub żelaza gąbczastego w elektrycznym piecu łukowym potrzeba dużych ilości energii. Wielkość śladu węglowego tego procesu zależy w ogromnej mierze od rodzaju źródła energii. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych, tzw. zielona energia może znacznie zmniejszyć wielkość emisji z tego procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Przejście na odnawialne źródła energii dla większości zakładów produkcji stali wiąże się z ogromnymi inwestycjami. Aby mieć pewność, że to przejście przebiegnie w sposób sprawny i efektywny, potrzebny jest kompetentny partner. Firma Endress+Hauser ma ponad 60-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Dysponujemy ofertą przeznaczoną specjalnie dla branży elektroenergetycznej oraz znajomość aplikacji, aby doradzać Ci w trakcie przejścia na zieloną energię.
Więcej informacji o procesie produkcji stali
Korzyści
Urzeczywistnienie idei zielonej stali będzie stanowić wyzwanie. Konieczne będą inwestycje, aby znaleźć równowagę między wpływem na środowisko a opłacalnością ekonomiczną. Endress+Hauser jest idealnym partnerem na tej drodze, ponieważ dysponujemy znajomością aplikacji w przemyśle stalowym, a także wieloletnim doświadczeniem zarówno w branży energetycznej, jak i gazowej. Ponadto dysponujemy gamą produktów i usług przeznaczonych specjalnie dla tych branż.
95%
zmniejszenie emisji CO2 poprzez bezpośrednią redukcję emisji za pomocą H2 i wykorzystanie zielonej energii
50%
o tyle przemysł stalowy musi zmniejszyć wielkość emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, aby osiągnąć globalne cele klimatyczne.
14%
Z badania pracowni McKinsey wynika, że tyle mogą stracić na wartości firmy z branży stalowej, jeśli nie zmniejszą swego wpływu na środowisko.
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .