Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych

Większe bezpieczeństwo i niezawodność oraz redukcja kosztów konserwacji

Rafineria nocą

Zaraz po instalacji mierniki mechaniczne działają prawidłowo. Jednak lepsze alternatywy pomiarowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu oraz zapobiegną poświęcaniu cennego czasu i energii na konserwację urządzeń. Po co narażać swoje procesy na szwank lub ryzykować kosztowne przestoje z powodu starzejących się technologii, które osiągnęły granice swoich możliwości? Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych.

Najważniejsze fakty

4100

USD/godz.

to cena całkowitego zatrzymania procesu wydawania lub przyjęcia, przy założeniu, że ciecz przepływa z prędkością 2,0 m/s w standardowej linii DN 50, co oznacza natężenie przepływu na poziomie około 15 000 l/godz., przy utraconych zyskach 0,30 USD/l.

pionowe separatory dwufazowe ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bezpieczna i efektywna separacja płynu z szybu wiertniczego

Pływaki oraz przyrządy wypornościowe są nadal szeroko stosowane do pomiarów interfejsu i ogólnych pomiarów poziomu. Wymagają one jednak wielu zabiegów konserwacyjnych w celu zapewnienia dokładności, a także ciągłego dostosowywania do zmiennych gęstości ropy naftowej. Może to skutkować wysokimi kosztami utrzymania ruchu w zakładach wydobycia ropy naftowej znajdujących się w odległych lokalizacjach.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki nowoczesnym, dokładnym pomiarom za pomocą radarów falowodowych lub przetworników radiometrycznych, możesz ograniczyć prace konserwacyjne i zapewnić jakość ropy naftowej, która będzie gotowa do wysyłki do rafinerii.

  • Dzięki rodzinie falowodowych radarów Levelflex FMP55 oraz FMP51 Twój separator stanie się transparentny
  • Unikaj przenoszenia cieczy w kieszeniach gazowych i kontroluj poziom rozdziału faz woda-olej
  • Zmniejsz koszty utrzymania i korzystaj z możliwości zdalnej konfiguracji
Skidy do kontroli i dozowania wtrysku chemikaliów ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Skidy do wtrysku chemikaliów: ochrona i wydajność

Wtryskiwanie chemikaliów do linii technologicznych i płynów to codzienna działalność w zakładach zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. Każda skid do wtrysku chemikaliów ma swoje własne krytyczne zadania pomiarowe.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje pełen zakres oprzyrządowania pomiarowego, które sprawdza się w trudnych warunkach, wraz z usługami w zakresie projektowania skidów, aby chronić Twoich ludzi i infrastrukturę, poprawić wydajność, zredukować koszty i uniknąć przestojów..

  • Redukcja zużycia środków chemicznych i poprawa kontroli dzięki przepływomierzom Coriolisa: Technologia dwuprzewodowa pozwala na oszczędność wagi i miejsca, czujnik jest odporny na zatykanie wewnętrzne dzięki konstrukcji rur pomiarowych gwarantujących ich samoopróżnianie
  • Dzięki dokładnemu pomiarowi ciśnienia i szybkiej odpowiedzi pomiarowej unikniesz podwyższenia lub obniżenia ciśnienia wtrysku
  • Zaufaj pomiarowi poziomu za pomocą radarów falowodowych z funkcją śledzenia wielu ech i technologią Heartbeat
Zdjęcie kolumn destylacyjnych rafinerii ©Fotolia/Strandperle
Spostrzeżenia

Kolumna destylacyjna i destylacja próżniowa

Dlatego zmaksymalizowanie strumienia przepływu surowca w kolumnie destylacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności mieszanki różnych gatunków ropy z normami ochrony środowiska jest tak ważne. Modernizacja rozwiązań do pomiaru poziomu może pozwolić uniknąć kosztownych przestojów. W destylacji próżniowej zmienne temperatury otoczenia zagrażają wiarygodności tradycyjnych pomiarów bazujących na różnicy ciśnień (dp) przy użyciu kapilar. Dodatkowo, uderzenia mechaniczne i temperaturowe mogą niszczyć kapilary co kilka miesięcy.

Nasza wiedza ekspercka

Wykorzystanie radaru falowodowego (Levelflex) do pomiaru poziomu w kolumnie destylacyjnej jest solidną alternatywą dla przetworników wypornościowych (zgodnych z API2350 - bezpieczeństwo funkcjonalne), ponieważ zmiany gęstości i temperatury nie mają wpływu na jakość pomiaru..

  • Unikaj błędów pomiarowych i przestojów instalacji destylacji próżniowej dzięki niezawodnym, dokładnym i czułym elektronicznym systemom dp
  • Minimalizuj ryzyko występujące w instalacji procesowej
Promass Q density solution ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzyjny pomiar gęstości w rzeczywistych warunkach procesowych

Dokładny pomiar gęstości ma zasadnicze znaczenie dla zastosowań związanych z objętościowym transferem cieczy podlegającym kontroli metrologicznej oraz potwierdzaniem dokładności przepływomierzy. Gęstość jest również kluczowym wskaźnikiem jakości płynów procesowych. Przetworniki gęstości cieczy starszego typu z czasem ulegają dryftowi, wymagają regularnej rekalibracji i są wrażliwe na zmieniające się warunki procesowe i właściwości cieczy, takie jak lepkość.

Nasza wiedza ekspercka

Wyeliminuj te wady za pomocą nowoczesnego gęstościomierza, który gwarantuje niezrównaną jakość pomiaru gęstości w zmieniających się warunkach rzeczywistych.

  • Osiągnij większą precyzję w rzeczywistych warunkach procesu dzięki przepływomierzom Coriolisa Promass Q
  • Najwyższa dokładność pomiaru przepływu masy, gęstości i temperatury, z kompensacją zmiennych warunków procesowych w czasie rzeczywistym
  • Gwarantowana jakość produktu dzięki Heartbeat technology
  • Oszczędność czasu - nie ma potrzeby przeprowadzania konserwacji lub kalibracji
Zdjęcie przedstawiające zespół zbiorników magazynowych w rafinerii
Spostrzeżenia

Zbiorniki magazynowe

Z uwagi na koszty pomiar poziomu bardzo często realizuje się za pomocą sygnalizatorów pływakowych. Jednak zmiany gęstości ośrodka ograniczają wiarygodność ich pomiarów, a ponadto wraz z upływem czasu ulegają one oblepieniu, co zmniejsza precyzję pomiarów lub w ogóle uniemożliwia ich wykonywanie (zatory/blokady). Konieczność regularnego czyszczenia i demontowania urządzeń podnosi koszty konserwacji, przez co testy kontrolne stają się czasochłonne i znacznie utrudnione.

Nasza wiedza ekspercka

Zastąp pływaki w zbiornikach węglowodorów sygnalizatorami wibracyjnymi, aby zwiększyć dyspozycyjność i bezpieczeństwo.

  • Mniej czasu poświęcanego na konserwację, kontrole i czyszczenie
  • Urządzenie z funkcją automatycznego monitorowania wg poziomu SIL3 (zgodność z normą API 2350)
  • Testy kontrolne nawet co 12 lat
Zdjęcie pracownika Endress+Hauser instalującego przepływomierz Coriolisa w zakładzie klienta ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Transfer paliwa

Istniejące metody pomiaru przepływu działające w oparciu o przepływomierze turbinowe, owalnokołowe, rotametry i układy kryzowe, które kiedyś stanowiły najlepsze lub jedyne rozwiązanie w przypadku niektórych zastosowań, już nie są jedynym wyborem.

Nasza wiedza ekspercka

Obecnie urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie, takie jak przepływomierze wirowe, ultradźwiękowe i Coriolisa, stanowią o wiele bardziej niezawodne rozwiązanie alternatywne, zwłaszcza jeśli linia procesowa w zakładzie wymaga modernizacji. Endress+Hauser oferuje szeroką gamę różnych urządzeń.

  • Wersja iskrobezpieczna
  • Oszczędność kosztów w zakresie okablowania
  • Doskonała wydajność i mniejsze wymogi konserwacyjne
  • Bezpośredni pomiar przepływu masowego

Korzyści

W Endress+Hauser stawiamy na innowacyjność i zawsze pamiętamy o korzyściach dla naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać najlepsze rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo procesu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Wierzymy w relacje oparte na zrównoważonym rozwoju i jesteśmy gotowi do długofalowej współpracy.

Najważniejsze fakty

287

wnioski patentowe złożone w 2018 r

Najważniejsze fakty

50%

redukcja kosztów wynikająca z oszczędności związanych z zastosowaniem elektronicznych przetworników dP

Najważniejsze fakty

ponad 30 milionów

tyle obiektowych przyrządów pomiarowych zostało zainstalowanych na całym świecie

Spotkaj się z naszym ekspertem

"Kiedy spotykam Cię jako klienta, naprawdę staram się zrozumieć Twoje potrzeby, zadania i procesy, zanim cokolwiek Ci przedstawię i podzielę się swoim doświadczeniem."

Andrea Calo, Ekspert branży Oil&Gas, Endress+Hauser Instruments International AG
Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Staramy się wspierać działalność naszych klientów przez świadczenie usług serwisowych i optymalizację procesów — w każdym miejscu na świecie. Wnosimy naszą wiedzę branżową, znajomość procesów, jednolite podejście z jasnymi procedurami i najlepszymi alternatywnymi technologiami, aby pomóc Ci zastąpić starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe oprzyrządowanie. Krótko mówiąc, pomagamy Ci zadbać o to, aby krytyczne zadania pomiarowe zostały powierzone nowoczesnym, dokładnym i niezawodnym technologiom w celu zabezpieczenia wydajności Twojego procesu.

  • Zgodność z zaleceniami normy bezpieczeństwa API 2350
  • Skrócenie czasu projektowania i uruchamiania
  • Większa dostępność i niezawodność procesów oraz niższe koszty konserwacji
  • Większa wydajność i lepsza jakość produktu; najniższe koszty całkowite
  • Zintegrowana diagnostyka, weryfikacja i monitorowanie; bezpieczne procesy i praca instalacji zapewnione przez technologię Heartbeat. Testy kontrolne nawet co 12 lat

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować