Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analiza COVID-19 w ściekach

Nadzór nad patogenami i bardziej rygorystyczna dezynfekcja, to obecnie główne obszary zainteresowania operatorów zakładów

Analiza COVID-19 w ściekach w oczyszczalni ścieków

Zachowanie czujności oznacza zwracanie uwagi na możliwe niebezpieczeństwa, zanim one wystąpią. Dlatego też Komisja Europejska zdecydowanie zachęca Państwa Członkowskie do rozpoczęcia od 1 października 2021 r. w dużych miastach pobierania i badań próbek wody pod kątem obecności patogenów, w tym m.in. SARS-CoV-2 (koronawirusa). Pomóż we wcześniejszym opanowaniu epidemii wirusa poprzez wczesne wykrywanie zanieczyszczeń patogenami z wykorzystaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym i monitorowania skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bogatej oferty naszych czujników i rozwiązań.

Najważniejsze fakty

Sprostanie wyzwaniom COVID-19

Aby mieć większą kontrolę nad przenoszeniem patogenów, Komisja Europejska zaleca, aby od 1 października 2021 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej ustanowiły system nadzoru ścieków w celu dostarczania danych o pandemicznych szczepach wirusa w ściekach, takich jak SARS-CoV-2 i jego warianty. Ten system monitorowania powinien obejmować duże miasta o populacji powyżej 150000, najlepiej z częstotliwością pobierania co najmniej dwóch próbek tygodniowo.

Obserwacja ścieków na wlocie ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Monitorowanie patogenów z ściekach komunalnych

Próbki ścieków na wlocie oczyszczalni często pobiera się ręcznie i analizuje pod kątem parametrów biologicznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne. Próbki te pobierane są z różnych lokalizacji i analizowane przez pewien czas, co umożliwia operatorom zakładu i instytucjom badawczym bardziej obiektywne śledzenie występowania zanieczyszczeń patogenami, m.in. wirusami. Dane te służą do wczesnego wykrywania rozprzestrzeniania się patogenów. Jednak wydłuża to czas i zasoby operacyjne

Nasza wiedza ekspercka

Obecnie pobór próbek można zautomatyzować dzięki naszym zaawansowanym stacjom poboru próbek, które mogą być umieszczone w różnych miejscach na wolnym powietrzu. Bezprzewodowa transmisja danych zapewnia sprawne pobieranie próbek do butelek. Dzięki krótkiemu czasowi chłodzenia, nienaruszona jest integralność biologiczna, co zapewnia wiarygodność odczytów w laboratorium, gdzie wykorzystywana jest technologia PCR w czasie rzeczywistym. Monitorowanie skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym na wylocie z oczyszczalni jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego zrzutu ścieków.

  • W pełni automatyczny pobór próbek wody, ścieków i w aplikacjach przemysłowych. Stacja poboru próbek cieczy Liquistation CSF48 spełnia międzynarodowe przepisy wodne i zapewnia niezawodne chłodzenie próbek.
  • Systematyczna dezynfekcja to niezbędny etap uzdatniania wody, który jest prawnie wymagany w wielu obszarach, celem ochrony ludzi i systemów. Odkryj nasz bogaty asortyment czujników skuteczności dezynfekcji i przetworników.
  • Niezawodne i szybkie postępowanie z próbkami zawierającymi duży ładunek zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Odkryj nasze rozwiązania do analizy środowiskowej.
  • Czytając wpis na naszym blogu, uzyskasz dodatkowe informacje o sposobie wykrywania SARS-CoV-2 w ściekach, który można wykorzystywać jako skuteczne narzędzie postępowania z COVID/19.

Korzyści

Dzięki ponad 60-letnim doświadczeniom, które zdobyliśmy w trakcie współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy bogatą gamę technologii pomiarowych, rozwiązań automatyki i ofertę usług, które pomagają stawić czoła wyzwaniom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę ze specyficznych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wody, w celu spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, zdrowia publicznego, a także optymalizacji kosztów.

Najważniejsze fakty

3 godz.

zaledwie tyle czasu potrzeba od momentu poboru próbek po uzyskanie wyników końcowych.

Najważniejsze fakty

6

tyle parametrów może być jednocześnie monitorowanych za pomocą jednej wieloparametrowej armatury przepływowej. Po zainstalowaniu czujników w armaturze Flowfit CYA27, minimalny przepływ próbki zapewniający dokładność pomiaru wynosi 5 l/h (1.32 gph).

Najważniejsze fakty

100%

automatyczna stacja Liquistation CSF48 umożliwia pełną adaptację do dowolnego zadania pomiarowego, pobór próbek wyzwalany czasowo lub zdarzeniowo.

Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Oferta obejmuje kompletne rozwiązania pomiarowe do pobierania próbek, testowania w laboratoriach i monitorowania skuteczności dezynfekcji, zaawansowane narzędzia do zarządzania jakością i nadzoru nad ściekami, jak również poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym do zarządzania dokumentacją, weryfikacji aparatury pomiarowej, oraz strategie konserwacji w celu optymalnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa wody.

  • Automatyczny i kontrolowany pobór próbek za pomocą stacji Liquistation CSF48, mającej także możliwość bezprzewodowej transmisji danych
  • Efektywne przygotowanie próbek, automatyczny pobór i bardzo czuła analiza PCR w czasie rzeczywistym – złoty standard w diagnostyce wirusów
  • Zaledwie 3 godziny od pobrania próbki ścieków po gotowy wynik badania
  • Pełna gama aparatury do monitorowania skuteczności dezynfekcji wody: czujniki chloru wolnego, chloru ogólnego, dwutlenku chloru i bromu wolnego, współpracujące z jednym przetwornikiem i wyposażeniem dodatkowym w ramach wspólnej platformy

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować