Monitoring wody dla przemysłu metalurgicznego i górniczego
Solidne systemy analityczne zapewniające bezpieczną jakość wody chłodzącej i procesowej
Ze względu na to, że w piecach/ piecach do wytapiania wytwarzane są bardzo duże ilości ciepła, procesy chłodzenia muszą zapewniać bezpieczeństwo instalacji i optymalną temperaturę procesu. Wiarygodne monitorowanie jakości wody chłodzącej i procesowej jest niezbędne do zapobiegania korozji w systemach chłodzenia. Najnowocześniejsza technologia pomiarowa zapewnia bezpieczeństwo instalacji, czystą wodę chłodzącą i zdolność produkcyjną. Łatwym sposobem na zapewnienie wiarygodnych pomiarów są oferowane przez Endress+Hauser systemy monitorowania wody pod klucz dla wszystkich istotnych parametrów.
Systemy "pod klucz" do dokładnego i zgodnego z przepisami monitoringu wody
Panele analityczne do pomiaru wszystkich parametrów jakościowych wody chłodzącej i procesowej charakteryzują się krótkimi terminami dostaw i są gotowe do natychmiastowego uruchomienia i działania. Są bardzo wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalną ilość wody. Oprócz trwałych rurociągów z PCV-U lub PTFE/stali nierdzewnej o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.
System monitorowania wody chłodzącej obejmujący przygotowanie próbki i analizator twardości. Szafy lub kontenery zapewniają bezpieczne i niezawodne monitorowanie nawet w najtrudniejszych warunkach..
Punkty pomiarowe do analizy jakości wody w instalacji przemysłowej i instalacji odprowadzania ścieków
W czym możemy pomóc
Woda chłodząca w procesach górniczych i metalurgicznych musi spełniać określone parametry jakościowe, aby uniknąć uszkodzeń systemów chłodzenia, które mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, awarie procesów i wysokie koszty napraw. Dzięki monitorowaniu jakości wody za pomocą rozwiązań Endress+Hauser "pod klucz", zawsze masz wiarygodny obraz obiegu wody chłodzącej i innych wód procesowych. Od jednego dostawcy otrzymujesz kompletne rozwiązanie z najnowszymi panelami pomiarowymi z lub bez obudowy zewnętrznej włączając w to dezynfekcję i monitoring twardości wody.
Przyśpieszenie planowania i prac inżynierskich dzięki naszym systemom pod klucz. Bardzo szybki montaż i instalacja. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie oraz dopływ wody i to wszystko.
Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Optymalizacja procesów czyszczenia i konserwacji dzięki łatwym w obsłudze armaturom i sondom pomiarowym.
Bezpieczna i zgodna z przepisami kontrola procesu dzięki urządzeniom Liquiline z technologią Memosens i Heartbeat Technology. Wszystkie kluczowe dane dotyczące pomiarów, kalibracji, konserwacji i diagnostyki urządzenia są przechowywane i dostępne z poziomu interfejsu systemu sterowania procesem lub aplikacji.
Możliwość korzystania z usług dostępnych na platformie IIoT (opcja) pozwala naszym ekspertom na dostęp do panelu i w razie potrzeby świadczenie usług zdalnego wsparcia. Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.
Co oferujemy
Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe systemy analityczne do monitorowania parametrów wody chłodzącej i procesowej w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w...
Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe systemy analityczne do monitorowania parametrów wody chłodzącej i procesowej w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione przez usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminową dostępność produktów i usług.
Bogate portfolio wstępnie skalibrowanych czujników z technologiąMemosens technology oraz wiele zaawansowanych analizatorów. Na życzenie możliwość wyposażenia w czujniki innych producentów.
Portfolio obejmuje wszystkie parametry istotne dla aplikacji związanych z:
wodą chłodzącą takie jak pH/redoks, przewodność, mętność, wskaźniki skuteczność dezynfekcji (chlor, brom, ozon), twardość, fosfor całkowity/ortofosforany, krzemionka.
wodą procesową takie jak pH/redoks, przewodność, mętność, ChZT, SAC.
Kompaktowe armatury przepływowe o minimalnym zużyciu wody.
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek.
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego.
Rurociągi i armatury o trwałej, higienicznej konstrukcji, ze stali nierdzewnej, PCV-U lub PTFE.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych mogą przyczynić się do obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu wydobywczego, mineralnego i metalurgicznego.
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Odkryj jak Endress+Hauser umożliwia firmom z branży górniczej, mineralnej i metalurgicznej wykorzystanie mocy danych i IIoT do zrewolucjonizowania łańcucha dostaw w celu zapewnienia efektywnej i wydajnej pracy.
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser generują oszczędności w procesie dostaw paliwa w górnictwie. Dokładność, wydajność i integralność układu pomiarowego opartego na przepływomierzu usprawniają proces rozładunku cystern drogowych i kolejowych.
Efektywny monitoring ścieków w branży wydobywczej i metalurgicznej
Efektywny monitoring ścieków w branży wydobywczej i metalurgicznej
Dowiedz się, w jaki sposób niższym kosztem możesz monitorować jakość ścieków, jednocześnie przestrzegając wszystkich limitów określonych w przepisach prawnych i w umowach.
System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym
System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym
Potrzebujesz zoptymalizować koszty procesów w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym? Poznaj nasze systemy analizy pary i wody (SWAS), które bezpiecznie monitorują jakość wody, minimalizując jednocześnie zużycie wody i energii.
World-class inventory management in the mining industry
World-class inventory management in the mining industry
Discover how Endress+Hauser's world-class inventory monitoring solutions can support your supply chain management from excavation, via processing and distribution, through to the construction site.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .