Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Historia
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym
Od pomiaru iloci zapasów do cennych informacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw
Złożoność łańcucha dostaw może przynieść kolejne wyzwania dla często skomplikowanych procesów tworzenia wartości dodanej w przemyśle chemicznym. Optymalne i bezpieczne zarządzanie zapasami surowców, przechowywanych w silosach różnego typu, często rozproszonych geograficznie, wymaga gotowego dostępu do danych i analityki. Wiele firm chemicznych rezygnuje z ręcznego gromadzenia danych inwentaryzacyjnych na rzecz nowych cyfrowych narzędzi, wspomaganych prze techniki IIoT. Jednak jest to również trudne. Podejmij współpracę z Endress+Hauser, aby wykorzystać potencjał swojego łańcucha dostaw.
Zredukuj nakłady na planowanie zapasów nawet o 60% dzięki Endress+Hauser
Endress+Hauser, pionier z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zapasami w chmurze, współpracuje z klientem w celu wdrożenia optymalnych, gotowych rozwiązań do transformacji łańcucha dostaw, od urządzeń pomiarowych i wizualizacji do pełnego monitorowania zapasów. Aktualne, dokładne i wiarygodne dane przepływające bezpiecznie i bezproblemowo przez sieci firmowe umożliwiają szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji, co przekłada się na lepsze wyniki, większą wydajność i redukcję kosztów.
Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser może umożliwić współpracę w ramach globalnych operacji, dostawców i sieci klientów. Nasz światowy zespół wyspecjalizowanych inżynierów będzie Cię wspierał w tworzeniu i rozwijaniu łańcuchów dostaw opartych na danych.. Optymalizuj zapasy, planowanie magazynowania i koszty dla efektywnych operacji.
W celu usprawnienia istniejącego lub pełnego przekształcenia cyfrowego łańcucha dostaw, wykorzystaj nasze usługi od identyfikacji zakresu po zarządzanie projektem, szczegółowy engeneering, konfigurację oprogramowania, testowanie, dokumentację, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.
Uzyskaj wskazówki dotyczące właściwych czujników, bramek, interfejsów i oprogramowania do wizualizacji, a także na temat integracji z systemem ERP.
Wdrożenie płynnej integracji danych z dostawcami i klientami w całym łańcuchu dostaw ułatwia szybkie i skuteczne reagowanie na zmienność oraz optymalizację procesów.
Elastyczne wdrażanie podejść typu Supplier Managed Inventory (SMI) i Vendor Managed Inventory (VMI) za pomocą naszych rozwiązań opartych na chmurze.
Utrzymuj efektywne, wydajne działania dzięki naszym usługom szkoleniowym i serwisowym.
„Skuteczna technologia automatyzacji jest konieczna do zapewnienia terminowych dostaw surowców chemicznych”
Wolfram Heymann, Dyrektor generalny
Brenntag Schweizerhall AG
Co oferujemy
Zoptymalizuj swój łańcuch dostaw i zapasy z Endress+Hauser, Twoim niezawodnym partnerem w zakresie planowania, uruchamiania i serwisu czujników pomiarowych, systemów magazynowych oraz integracji MES/ERP.
Sprzęt i oprogramowanie
Oprzyrządowanie pomiarowe (w tym czujniki IIoT) do pomiaru poziomu i innych parametrów
Bramki obiektowe i skrzynki przyłączeniowe
Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania zapasów zwiększają efektywność i przejrzystość zarządzania stanami magazynowymi w przemyśle chemicznym.
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników mogą usprawnić transfer rozliczeniowy i magazynowanie produktów płynnych w przemyśle chemicznym.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku cystern chemikaliami
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku cystern chemikaliami
Poznaj gotowe rozwiązania Endress+Hauser do bezpiecznego, dokładnego i ekonomicznie efektywnego załadunku i rozładunku cystern drogowych i kolejowych produktami przemysłu chemicznego.
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Poznaj nasze rozwiązania do bezpiecznego monitorowania jakości ścieków, umożliwiające optymalizację procesu ich oczyszczania i spełnianie dopuszczalnych limitów w zrzutach odprowadzanych z zakładów chemicznych.
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Monitoruj jakość wody w procesach chemicznych w sposób efektywny, prosty i bezpieczny dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu chemicznego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu chemicznego
W jaki sposób utrzymujesz jakość wody w procesach wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, niezawodne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .