System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu chemicznego
Zadbaj o swe wytwornice pary dzięki rozwiązaniom SWAS, które pozwalają utrzymać je w stanie wolnym od osadów i korozji
Para to najbezpieczniejsze medium wykorzystywane do wytwarzania ciepła w przemyśle chemicznym, np. w reaktorach przepływowych. Aby zapewnić, że proces wytwarzania pary przebiega bez zakłóceń i przy minimalnym zużyciu energii, oraz w celu ochrony kotłów i rurociągów przed korozją i osadzaniem się kamienia, woda zasilająca powinna być odpowiedniej jakości. Kompaktowy system analityczny SWAS Compact opracowany przez Endress+Hauser, to system wykorzystujący najnowocześniejszą technologię pomiaru wszystkich krytycznych parametrów, przy bardzo niskim zużyciu wody chłodzącej i minimalnej objętości próbek.
System SWAS Compact pozwala zmniejszyć zużycie wody nawet o 70%
w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS
Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu chemicznego, zapewnia najwyższą niezawodność, dyspozycyjność i spójność pomiarową przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowana armatura przepływowa z optymalnie rozmieszczonymi czujnikami. Efektywny monitoring pary i wody na potrzeby produkcji chemicznej zapewniający oszczędność kosztów i zasobów.
Endress+Hauser
Wszystkie krytyczne parametry procesów wytwarzania pary mogą być bezpiecznie monitorowane za pomocą systemów monitorowania pary i wody produkcji Endress+Hauser
Ilustracja procesu wytwarzania pary przemysłowej, wykorzystywanego m.in. w przemyśle chemicznym
W czym możemy pomóc?
Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom SWAS, masz pełną kontrolę nad jakością wody zasilającej. Wykorzystaj zalety skutecznego monitorowania kilku, nawet złożonych parametrów z jednego miejsca. Utrzymanie stałej czystości wody pomaga ograniczyć do minimum przerwy w procesie i wydłużyć żywotność kotłów parowych. Przestrzeganie wartości granicznych, spójność pomiarowa i bezpieczeństwo zarządzania danymi to potwierdzenie jakości wody w dowolnym momencie. Systemy pod klucz są łatwe w uruchomieniu i obsłudze.
Wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny monitoring, a oznakowanie CE gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami.
Skorzystaj z kompletnego panelowego systemu SWAS Compact pod klucz, służącego do analizy pH, tlenu rozpuszczonego, przewodności i przewodności kwasowej. Dokładne dane w czasie rzeczywistym z krytycznych punktów procesu bez przerywania produkcji.
Dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu zastosowanemu w panelu SWAS, zużycie próbki wynosi jedynie 10 l/h, a zużycie wody chłodzącej i energii jest mniejsze o 70% w porównaniu z podobnymi systemami, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności kosztów surowców.
Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub z wykorzystaniem systemów IIoT.
Nasze systemy analizy pary i wody zapewniają bezpieczeństwo zarządzania danymi, oraz najwyższą jakość wody w dowolnym momencie. Proste podłączenie zgodne ze standardem plug-and-play pozwala na szybkie uruchomienie na obiekcie.
Co oferujemy
Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione...
Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione przed korozją i odkładaniem się osadów. Rozwiązania SWAS firmy Endress+Hauser sprawdziły się w wielu aplikacjach w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Otrzymujesz gotowe rozwiązanie, które wystarczy tylko podłączyć do przyłączy procesowych i gotowe.
Analiza wszystkich typowych parametrów krytycznych wody: np. pH/redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, OWO. Pomiar dodatkowych parametrów i obsługa czujników innych producentów na żądanie.
Pomiar maks. ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
System SWAS Compact w wykonaniu pod klucz, do pomiaru przewodności całkowitej, przewodności kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH medium o temperaturze do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi - wszystko w jednym urządzeniu.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar/4.640 psi i 575°C/1.060 °F.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika jonowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
Elektroda szklana z Memosens jest wszechstronnym, cyfrowym rozwiązaniem do standardowych aplikacji w przemyśle procesowym i ochronie środowiska. Niskie wymagania konserwacyjne, długa żywotność, doskonały stosunek jakości do ceny.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Monitoruj jakość wody w procesach chemicznych w sposób efektywny, prosty i bezpieczny dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Poznaj nasze rozwiązania do bezpiecznego monitorowania jakości ścieków, umożliwiające optymalizację procesu ich oczyszczania i spełnianie dopuszczalnych limitów w zrzutach odprowadzanych z zakładów chemicznych.
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników mogą usprawnić transfer rozliczeniowy i magazynowanie produktów płynnych w przemyśle chemicznym.
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania zapasów zwiększają efektywność i przejrzystość zarządzania stanami magazynowymi w przemyśle chemicznym.
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser w zakresie planowania i optymalizacji zapasów dla usprawnienia łańcucha dostaw w przemyśle chemicznym.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku cystern chemikaliami
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku cystern chemikaliami
Poznaj gotowe rozwiązania Endress+Hauser do bezpiecznego, dokładnego i ekonomicznie efektywnego załadunku i rozładunku cystern drogowych i kolejowych produktami przemysłu chemicznego.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .