Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku cystern chemikaliami
Dedykowane rozwiązania dla bezpiecznego, dokładnego i ekonomicznego transferu rozliczeniowego
Przeładunek i transport chemikaliów oraz innych cieczy niebezpiecznych może stwarzać ryzyko dla ludzi, wyposażenia i dla środowiska, zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku. Ograniczanie tego ryzyka poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności to główne wyzwanie, przed którym stoi obecnie przemysł chemiczny na całym świecie. Firma Endress+Hauser, światowy lider w zakresie aparatury do automatyzacji procesów i systemów bezpieczeństwa, oferuje gotowe skidy do pomiarów objętości lub masy oraz wszelkie niezbędne usługi zapewniające bezpieczeństwo i dokładność tych operacji.
Ponad 5'000 aplikacji w przeciągu ostatnich 10 lat
Dzięki zaawansowanemu pomiarowi przepływu za pomocą najnowocześniejszego przepływomierza Coriolisa, z kompensacją wpływu obecności pęcherzy gazu i zintegrowanym urządzeniom zabezpieczającym, nasze skidy do załadunku i rozładunku chemikaliów umożliwiają bardzo dokładne dozowanie przy zwiększonej wydajności i bezpieczeństwie. Są one odporne na korozję, nie zawierają części ruchomych, Heartbeat technology umożliwia weryfikację stanu przepływomierza zgodnie z normą PN-EN 61511-1, diagnostyka zgodna z NAMUR NE 107, funkcje umożliwiające realizację strategii konserwacji prognozowanej umożliwiają optymalizację częstotliwości konserwacji.
Od fazy wstępnego projektu inżynierskiego po fazę eksploatacji i konserwacji, na całym świecie są dostępni nasi eksperci od skidów pomiarowych i bezpieczeństwa procesu, gotowi do pomocy przez cały cykl życia danego składnika zasobów.
Zastosuj metodologię "zero strat" w swoich aplikacjach. Współpracuj z nami przy definiowaniu wymagań projektu oraz usprawnianiu procesów i systemów, także podczas wizji lokalnej, prac konstrukcyjnych i definiowania zakresu.
Odnieś sukces w projektach w branży chemicznej, dzięki wsparciu doświadczonych zespołów Endress+Hauser, odpowiedzialnych za realizację projektu i profesjonalnym usługom, m.in. w zakresie zarządzania projektem, wykonawstwa, testów, opracowania dokumentacji i uzyskania świadectw dopuszczenia.
Zoptymalizuj proces produkcyjny w zakładzie chemicznym i czynności konserwacyjne, dzięki naszym specjalistycznym usługom szkolenia, weryfikacji, ponownego wzorcowania i konserwacji.
Zarządzaj elementami systemu przez ich cały cykl życia, korzystając z ekosystemu Netilion Endress+Hauser.
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą skidów z objętościowymi i masowymi układami pomiarowymi do bezpiecznego załadunku i rozładunku w przemyśle chemicznym. Podejmij współpracę z naszą firmą, aby wdrożyć najnowsze technologie w swojej aplikacji i...
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą skidów z objętościowymi i masowymi układami pomiarowymi do bezpiecznego załadunku i rozładunku w przemyśle chemicznym. Podejmij współpracę z naszą firmą, aby wdrożyć najnowsze technologie w swojej aplikacji i zapewnij zgodność z międzynarodowymi standardami branżowymi.
Najnowocześniejszy przepływomierz Coriolisa produkcji Endress+Hauser
Czujniki i przetwornik temperatury i ciśnienia
Fabrycznie wykonany i testowany skid pomiarowy, ze świadectwem legalizacyjnym
Kontroler dozowania
Cyfrowe zawory sterujące, odcinające i awaryjne zawory odcinające
Uziemienie cysterny drogowej i zabezpieczenie przed przepełnieniem
Przycisk awaryjnego wyłączania
Odgazowywacz i filtr zgrubny
Dodatkowe opcje, w tym sprawdzanie połączeń i przepływomierz wzorcowy, ramie załadowcze i filtr zgrubny, interfejs użytkownika do sterowania i zintegrowany system zarządzania terminalem
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym
Planowanie i optymalizacja stanów magazynowych w przemyśle chemicznym
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser w zakresie planowania i optymalizacji zapasów dla usprawnienia łańcucha dostaw w przemyśle chemicznym.
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Inteligentne monitorowanie stanów magazynowych dla przemysłu chemicznego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania zapasów zwiększają efektywność i przejrzystość zarządzania stanami magazynowymi w przemyśle chemicznym.
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Najnowocześniejsze systemy pomiaru zawartości zbiorników dla branży chemicznej
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników mogą usprawnić transfer rozliczeniowy i magazynowanie produktów płynnych w przemyśle chemicznym.
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Bezpieczny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle chemicznym
Poznaj nasze rozwiązania do bezpiecznego monitorowania jakości ścieków, umożliwiające optymalizację procesu ich oczyszczania i spełnianie dopuszczalnych limitów w zrzutach odprowadzanych z zakładów chemicznych.
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym
Monitoruj jakość wody w procesach chemicznych w sposób efektywny, prosty i bezpieczny dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu chemicznego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu chemicznego
W jaki sposób utrzymujesz jakość wody w procesach wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, niezawodne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .