0.25 to 600 mg TOC/l 1 to 2400 mg TOC/l 2.5 to 6000 mg TOC/l 5 to 12000 mg TOC/l With the optional pre-dilution the measuring range will expand by the factor of 20
Analizator CA72TOC służy do oznaczania zawartości ogólnego węgla organicznego (OWO) wielu branżach przemysłu (cukrownictwo, mleczarstwo). Wygodny i dokładny pomiar, nawet w trudnych aplikacjach, przy wysokim zasoleniu, zawartości tłuszczy lub substancji włóknistych. Wiarygodne wykrywanie strat produktów zwiększa rentowność produkcji i zapewnia oszczędności. Stabilność długoterminowa i najwyższa dyspozycyjność punktu pomiarowego, maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Przejrzyste komunikaty diagnostyczne wspierają diagnostykę prewencyjną.
CA72TOC monitoruje i kontroluje
Ścieki przemysłowe
Jakość ścieków technologicznych
Przemysłowe wody powierzchniowe
Ścieki komunalne
Spływ powierzchniowy
Korzyści
Optymalizacja procesu – zapewnienie bezpieczeństwa.
Oszczędności dzięki zastosowaniu wersji 2-kanałowej.
Monitoring zrzutów: specjalna wersja dla ścieków z tłuszczami, o niskiej wartości pH i zawartości związków organicznych.
Szybka informacja o bieżącej wartości pomiaru.
Solidna konstrukcja: automatyczne czyszczenie filtra oraz przepłukiwanie zwrotne znacznie wydłużające okresy międzyobsługowe.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Analyzer for online-determination of TOC in aqueous media using thermic catalytic combustion
Wielkość
1558 x 785 x 400 mm 61.3 x 30.9 x 15.8 inch
Konstrukcja
IP54
Temperatura procesu
0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Temperatura otoczenia
5 to 35 °C (41 to 95 °F)
Ciśnienie procesu
Pressure free
Sample flow rate
20 ml/min (0.32 US gal/hr)
Consistency of the sample
Aqueous Flammable substances are not allowed in ignitable concentrations, in such cases a sample dilution is required
Specials
Heatable Salt Trap Exchange furnace concept pH-controlled acid dosage with TIC stripping
Aplikacja
Industrial wastewater monitoring Control of process wastewater Monitoring of industrial surface water Recording of the carbon load to control the nutrient dosage
Zasilania
115 VAC, 230 VAC, 50/60Hz
Wyjście
0/4 to 20 mA, galvanically separated Two channel version has an addtional one RS 232 C, propietary, for data output and remote control (optional)
Wielkości wejściowe
8 signal inputs 24 V DC, ative, load max. 500 Ohm
Zakres pomiarowy
0.25 to 600 mg TOC/l 1 to 2400 mg TOC/l 2.5 to 6000 mg TOC/l 5 to 12000 mg TOC/l With the optional pre-dilution the measuring range will expand by the factor of 20
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .