
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH -2 to 14
-
Temperatura procesu
0 to 140 °C
(32 to 280 °F) -
Ciśnienie procesu
0 to 7 bar abs
(0 to 101.5 psi)
Zastosowanie
Ceramax CPS341D to elektroda o najwyższej trwałości, do stosowania przy wysokich obciążeniach mechanicznych i w mediach silnie zanieczyszczonych. Higieniczna konstrukcja: możliwość stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Stabilność długoterminowa i bardzo małe wymagania konserwacyjne. Dzięki technologii Memosens, elektroda CPS341D zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i wilgoć, umożliwia wykonanie dokładnej kalibracji w powtarzalnych warunkach laboratoryjnych i prewencyjną diagnostykę.
Produkcja żywności
Produkcja napojów
Kontrola jakości
Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny:
Uzdatnianie wody
Aktywny składnik produkcji
Aktywny składnik preparatu
Korzyści
Stabilność długoterminowa i wieloletnia niezawodność
Wykonanie higieniczne: przystosowana do czyszczenia chemicznego CIP i sterylizacji parą SIP
Higieniczna konstrukcja: możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) i sterylizacji parą (SIP)
-
Niewrażliwość na zabrudzenia dzięki dużej powierzchni pomiarowej pH
Bezstykowa, indukcyjna transmisja sygnału pomiarowego zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesu
Możliwość zaplanowania czynności konserwacyjnych za sprawą wbudowanej pamięci z danymi procesowymi czujnika
-
Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki skróceniu czasu postojów i wydłużeniu okresu niezawodności czujnika
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa do elektrody Ceramax CPS341D
Wersja polska - 06/2010
Elektroda pH pokryta warstwa emalii jonoczułej z technologią Memosens
EN PL 24/09/202407/12/202225/06/2010Język:
Polski
Wersja:
25/06/2010
Rozmiar pliku:
312 KB
Nazwa pliku:
Ti468cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Ceramax CPS341D
Wersja polska - 09/2024
Elektroda pH do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
EN PL 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Język:
Polski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
722.6 KB
Nazwa pliku:
BA00468CPL_1623-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa do elektrody Ceramax CPS341D
Elektroda pH pokryta warstwa emalii jonoczułej z technologią
MemosensEN PL 24/09/202407/12/202225/06/2010Język:
Polski
Wersja:
25/06/2010
Rozmiar pliku:
312 KB
Nazwa pliku:
Ti468cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Ceramax CPS341D
Elektroda pH do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
EN PL 24/09/202407/12/202231/07/201602/08/201301/07/2010Język:
Polski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
722.6 KB
Nazwa pliku:
BA00468CPL_1623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/redoks Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 22/02/201621/02/201604/03/201514/01/201321/10/2010Język:
Polski
Wersja:
21/02/2016
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
XA00376CPL_1616-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Ceramax CPS341D Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PL 31/07/2016Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2016
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
XA01541CA3_0116.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Język:
Turecki
Wersja:
23/11/2023
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Język:
Włoski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-