Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0,1 - 10ppm total chlorine; pH 6,5 - 9,5
-
Temperatura procesu
5°C - 45°C
-
Ciśnienie procesu
0bar - 3bar
Zastosowanie
CCS120 to analogowy czujnik do pomiaru chloru ogólnego. Zapewnia wiarygodne wskazania nawet w przypadku dużych wahań przepływu lub przewodności, co pozwala na sterowanie procesem dezynfekcji i uzyskanie wody wolnej od drobnoustrojów. Konstrukcja czujnika zapewnia także niską częstotliwość kalibracji i konserwacji.
Czujnik CCS120 służy do pomiaru chloru ogólnego w:
Wodzie pitnej i przemysłowej
- Instalacje technologiczne i sieci dystrybucyjne
- Monitoring, kontrola jakości i optymalizacja procesów dezynfekcjiOczyszczalniach ścieków
- Monitoring skuteczności dezynfekcji i kontrola jakości ścieków na wylocie oczyszczalni
- Ponowne wykorzystanie wody z kanału wylotowegoPrzemysłowej wodzie użytkowej
- Wszystkie punkty pomiarowe skuteczności dezynfekcji
Korzyści
Częstotliwość kalibracji: ok. 1...3 miesięcy w stałych warunkach procesowych
Łatwa wymiana membrany dzięki zapasowej nasadce z membraną
Pomiar niezależny od zmian przewodności medium
Dla przepływów powyżej 30 l/h pomiar praktycznie niezależny od wielkości przepływu medium
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information CCS120
Sensor for total chlorine
EN PL 01/07/200601/11/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2006
Rozmiar pliku:
274.9 KB
Nazwa pliku:
TI388CEN.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide/ total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN PL 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Język:
Angielski
Wersja:
24/10/2013
Rozmiar pliku:
642.3 KB
Nazwa pliku:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Operating Instructions CCS120
Sensor for total chlorine
EN PL 01/11/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2004
Rozmiar pliku:
349.3 KB
Nazwa pliku:
BA388CEN.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Język:
Niemiecki
Wersja:
03/08/2018
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2018
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Elektrolity
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
Włoski
Wersja:
08/10/2021
Rozmiar pliku:
134.4 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Elektrolity
71412916 (Switzerland (French))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
French
Wersja:
08/10/2021
Rozmiar pliku:
136.7 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71412916_(CHF).pdf
-
-
-
Elektrolity
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
Chorwacki
Wersja:
08/10/2021
Rozmiar pliku:
304.7 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-