Przewód CYK11 to prosty sposób przedłużenia czujników ze złączem Memosens. Do podłączania czujników ze złączem Memosens, z przewodem CYK10 lub z trwale umocowanym przewodem. Wraz ze skrzynką podłączeniową (wyposażenie opcjonalne), przewód CYK11 zapewnia bezpieczną i niezadowną transmisję sygnałów pomiarowych nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Przewód przedłużający Memosens CYK11 używany jest do podłączania z systemem pomiarowym Memosens. Dostępny jest w wersjach z obydwoma zarobionymi końcami, ze złączem gniazdowym M12 i jednym zarobionym końcem oraz w wersji ze złączem gniazdowym M12 i złączem wtykowym M12.
Połączenia realizowane za pomocą przewodu CYK10 również można wydłużać za pomocą przewodu CYK11.
Połączenia realizowane za pomocą przewodów CYK10 i CYK11 można wydłużać, stosując puszki połączeniowe.
Korzyści
Wodoodporne połączenie (stopień ochrony IP 67)
Przy prawidłowej instalacji brak korozji styków
More flexibility in plant planning and installation: Cable length up to 85 m is possible.
Individual adaptation to your measuring point: Various combinations of ferrules, M12 connectors or M12 plugs available
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .