Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.
Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach.
Oczyszczanie ścieków
Zakłady produkcji wody
Zakłady przemysłowe w każdej branży przemysłu
Współpracuje z systemem uchwytów Flexdip CYH112: łatwe odcięcie czujnika od medium.
System Flexdip jest przeznaczony do montażu czujników różnych parametrów analitycznych, m.in.:
pH/redoks
Przewodność
Tlen rozpuszczony
Mętność
Poziom osadu
Skuteczność dezynfekcji
Fotometria UV
Związki biogenne
Korzyści
Modułowy system pozwalający na optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego
Szybki montaż i wymiana czujników Memosens z bezstykowym złączem wtykowym
Montaż czujników ze stałym kablem pomiarowym zapobiegający skręcaniu kabla
Łatwy montaż i konserwacja
Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi)
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Temperatura procesu
0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Ciśnienie procesu
1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Temperatura procesu
0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Ciśnienie procesu
1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .