Flexdip CYH112 to modułowy system uchwytów do mocowania armatury i czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. System umożliwia prawie dowolne zamocowanie, m.in. na posadzce, na ścianie i na barierce. Przeznaczony do wszystkich typów mocowania czujników: podwieszanie na łańcuchu, na stałe lub na pływaku. Uchwyt może być w dowolnym momencie rozbudowany lub modyfikowany. Flexdip CYH112 zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.
Modułowy system uchwytów Flexdip CYH112 do mocowania armatury i czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach w:
Oczyszczalniach ścieków
Wodociągach
Zakładach przemysłowych w każdej branży przemysłu
Flexdip CYH112 idealnie pasuje do armatury zanurzeniowej Flexdip CYA112
Zamontowane razem doskonale sprawdzają się podczas pomiaru parametrów takich jak:
pH/redoks
Przewodność
Tlen rozpuszczony
Mętność
Poziom osadu
Dezynfekcja
Fotometria UV
Związki biogenne
Korzyści
Prosty, atrakcyjny cenowo i uniwersalny
Umożliwia wykorzystanie istniejących elementów konstrukcji budowlanych
Regulowana wysokość, położenie i pozycja pracy
Łatwy montaż i konserwacja
Solidna konstrukcja: możliwość zabudowy w instalacjach procesowych pracujących w zakresie ciśnień do 6 bar (87 psi)
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
Studium przypadku (CS)
Wersja angielska - 07/2021
New version available in English
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .