Przegląd korzyści
-
Doskonałe wsparcie pomiarów pH w wymagających aplikacjach w przemyśle wydobywczym, surowcowym i metalurgicznym dzięki elektrodzie pH Memosens CPF81E. Technologia Memosens 2.0 zapewnia maksymalną integralność procesu dzięki bezdotykowej, indukcyjnej transmisji sygnału. Dodatkowo, dzięki elastyczności przetwornika Liquiline, punkt pomiarowy jest gotowy na przyszłe wyzwania, zgodnie z Państwa potrzebami.
-
Korzyści
Elektroda pH Memosens CPF81E z płaską membraną do mediów o własnościach ściernych
Elektroda pH z opatentowanym mostkiem elektrolitycznym zapewniającym większą ochronę przed zatruciem elektrody
Łatwy montaż elektrody dzięki gwintowym przyłączom procesowym z obu stron
Trwała obudowa polimerowa
Wszechstronny przetwornik pomiarowy Liquiline CM442 oferuje zaawansowane funkcje diagnostyczne dzięki Heartbeat Technology
Armatura zanurzeniowa Flexdip CYA112 może być rozbudowana (opcja) o system czyszczący, celem automatyzacji operacji czyszczenia
Szczegółowe informacje dot. pakietu

Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
- F
- L
- E
- X
Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPF81EOznaczenia zgodności:CPF81E- _ 5NAD2Electrode Type:5Basic version, process connection NPT 3/4", zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30kApplication Range:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Reference System:ADPTFE ring junction, double chamber, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClInsertion Length:213mm, flat membran -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Oznaczenia zgodności:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112Oznaczenia zgodności:CYA112-AA _ _ BDopuszczenia:AbrakRura zanurzeniowa:AstandardAdapter czujnika:BNPT3/4 -
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
Cyfrowa elektroda pH
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E - cyfrowe rozwiązanie o solidnej konstrukcji, przeznaczone do wymagających aplikacji. Zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar, także mediów o własnościach ściernych. przy wysokich natężeniach przepływu medium. Zintegrowana armatura zapewnia oszczędność miejsca niezbędnego do montażu elektrody. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda CPF81E zapewnia maksymalną integralność danych oraz łatwość obsługi. Jest odporna na korozję i umożliwia kalibrację w warunkach laboratoryjnych. Zapewnia możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych, pozwala na realizację strategii konserwacji predykcyjnej.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Flotation, leaching, neutralization, outlet monitoring
-
Charakterystyka
Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4"
-
Zakres pomiarowy
pH 0 to 14
-
Zasada działania
Gel-compact electrode with double chamber reference system, kalium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm
-
Konstrukcja
Compact electrode in PPS housing with NPT 3/4" process connection
-
Materiał
Housing: PPS
pH electrode: lead-free membrane glass
Double chamber reference system: KNO3 and KCl/AgCl -
Wymiar
Diameter: 22 mm (0.87 inch)
Length (protcetion guard, long shaft): 150 mm (5.91 inch)
Length (flat membrane): 140 mm (5.51 inch) -
Temperatura procesu
Version LH: 0 to 110 °C (32 to 230 °F)
Version NN: 0 to 80 °C (32 to 170 °F) -
Ciśnienie procesu
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi at 176 °F) -
czujnik temperatury
NTC 30K
-
Dopuszczenia Ex
(optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
Podłączenie
Memosens plug
-
Stopień ochrony
IP68
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Armatura zanurzeniowa
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 to modułowa armatura do mocowania czujników pracujących w otwartych basenach, kanałach i zbiornikach. Pozwala na wielowariantowy montaż czujnika: podwieszany na łańcuchu, na stałe lub na pływaku, z szybkozłączką do szybkiego montażu czujników Memosens lub czujników ze stałym kablem pomiarowym. Armatura zapewnia wyjątkową uniwersalność i umożliwia optymalne skonfigurowanie punktu pomiarowego.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Temperatura procesu
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Total chlorine
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Montaż
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Materiał
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Wymiar
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Konstrukcja
Versions in stainless steel or PVC
-
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Aplikacja
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10
CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Zakres pomiarowy
High impedance cable not necessary
-
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version