Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Przenośny przyrząd Teqwave T oferuje najbardziej elastyczne możliwości zastosowania do analizy cieczy in situ na instalacji produkcyjnej lub w laboratorium. Za pomocą pojedynczego urządzenia można monitorować wartości stężenia w różnych punktach pomiarowych i dzięki temu uzyskać maksymalną jakość produktu przy minimalnych kosztach eksploatacji. Przetwornik w wersji przenośnej, z innowacyjną koncepcją dodatkowych pakietów aplikacji i wstępnie skonfigurowanymi punktami pomiarowymi pozwala na dostosowanie przyrządu Teqwave T do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dokładny i niezawodny pomiar w falowodzie akustycznym, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej
Chwilowy pomiar stężenia cieczy w różnych punktach pomiarowych na instalacji i w laboratorium.
Właściwości przyrządu
Wysoka dokładność pomiaru, niezależna od profilu przepływu
Długość zanurzenia: 180 mm (7 in)
Przenośny przetwornik o trwałej konstrukcji, z zasilaniem z baterii litowo-jonowej o pojemności 2300 mAh
Duży kolorowy wyświetlacz z 4 przyciskami funkcyjnymi
Wbudowana pamięć danych pomiarowych, maks. 3000 wartości mierzonych
Korzyści
Prosty, szybki i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym
Uniwersalne zastosowanie – jedno urządzenie dla różnych zadań pomiaru stężenia
Najwyższe bezpieczeństwo procesu – niezawodny pomiar dzięki trwałemu, bezobsługowemu czujnikowi
Oszczędność kosztów – kontrola jakości produktu bez konieczności pobierania próbek
Zakres zastosowań dostosowany do indywidualnych potrzeb – innowacyjna koncepcja dodatkowych pakietów aplikacji, możliwość rozszerzenia funkcji przyrządu
Szybka, prosta obsługa bez konieczności posiadania wiedzy metrologicznej przez użytkownika – wstępnie skonfigurowane punkty pomiarowe
Wydajny monitoring instalacji – maks. 8-godzinny czas pracy bez konieczności zewnętrznego zasilania
Firma Hug Oberflächentechnik AG wykorzystuje przenośny miernik Teqwave T produkcji Endress+Hauser do pomiarów stężenia roztworów stosowanych do pasywacji i odtłuszczania
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Smart, mobile measuring device – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.
Sensor features
Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Sensor: IP68 (with plugged in cable) Transmitter: IP65
Wyświetlacz
3.5" TFT display with 4 operating keys
Wyjścia
USB
Zasilacz
Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)
Product safety
CE, UKCA, RCM
Zasada pomiaru
Ultrasonic concentration
Product headline
Smart, mobile measuring device – individually for your process. Easy, fast and efficient – real-time in situ liquid analysis. Temporary concentration measurement of liquids at various measuring points in plant and laboratory.
Sensor features
Versatile applications – one device for changing tasks. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – surveillance of product quality without sampling. Insertion length: 180 mm (7 in). Accurate and independent of flow profile.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Fast, straightforward operation without metrology knowledge – pre-configured measuring points. Efficient plant monitoring – up to 8 hours of mobile operation without external power supply. Robust, portable transmitter with Li-ion battery 2300 mAh. Large color display with 4 operating keys. Integrated data storage for max. 3000 measured values.
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s (interal measuring variable) Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³ (interal measuring variable)
Zakres temperatury medium
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Temperatura otoczenia
0…40 °C (32...122 °F)
Materiał obudowy czujnika
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Materiał obudowy przetwornika
ABS plastic and glas
Stopień ochrony
Sensor: IP68 Transmitter: IP65
Wyświetlacz
3.5" TFT display with operating keys
Wyjścia
USB
Zasilacz
Lithium-ion battery (2300 mAh capacity)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Measuring device with surface acoustic wave Technology
Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement –
individually for your process
Measuring device with surface acoustic wave Technology Smart, highly flexible solution for mobile concentration measurement – individually for your process
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .