Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
+/-2.0 %
-
Zakres pomiarowy
0....452'389 m3/h
-
Zakres temperatury medium
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Maks. ciśnienie procesu
No limit
Zastosowanie
Przepływomierz Prosonic Flow 93T z czujnikami zaciskanyowymi jest przeznaczony do pomiarów tymczasowych i utrzymania ruchu. Dzięki zasilaniu akumulatorowemu, istnieje możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach. Prosonic Flow 93T idealnie nadaje się także dto tymczasowej weryfikacji innych przepływomierzy występujących na instalacji.
Najlepszy sposób na wykonanie tymczasowych, kontrolnych pomiarów przepływu w celu np. zweryfikowania przepływomierzy stacjonarnych
Dla rurociągów o średnicach od DN 15…4000 (½"…156")
Dla cieczy o temperaturach z zakresu -40…+170 °C (-40…338 °F)
Może być stosowany na wszystkich typach rurociągów wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego z wykładziną wewnętrzną lub bez
Mierzy przepływ wszystkich cieczy akustycznie przewodzących, np. woda, ścieki oczyszczone, oleje, rozpuszczalniki, kwasy, węglowodory, chemikalia
Zintegrowany rejestrator danych
Korzyści
Automatyczne skanowanie częstotliwości, zapewnia maksymalną dokładność pomiaru
Szybki i bezpieczny montaż - specjalne zestawy montażowe
Brak przecieków - pomiar zewnętrzny, czujniki na zewnątrz rurociągu
Przejrzystość procesu - funkcja diagnostyki
Tymczasowe, kontrolne pomiary przepływu w punktach pomiarowych - przenośny przepływomierz zasilany akumulatorowo z wyjściem analogowym
Do weryfikacji innych przepływomierzy - wbudowany rejestrator danych i wejście prądowe
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 93T
Wersja polska - 07/2011
Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy do bezinwazyjnego pomiru i monitorowania przepływu cieczy
EN PL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba00136dpl_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Wersja polska - 07/2011
Ultrasonic flow measuring system Volume flow measurement of liquids in chemical or process applications
EN PL 01/07/201101/07/201001/06/2009Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00083DPL_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technical Information
Ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquids in chemical or process applicationsEN PL 01/07/201101/07/201001/06/2009Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00083DPL_1311.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technical Information
Portable ultrasonic flow measuring system
Volume flow measurement of liquidsEN PL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
660.6 KB
Nazwa pliku:
TI00085DPL_1311.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prosonic Flow 93 HART Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System. The description of the device
functions are in a separate documentation.EN PL 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Język:
Polski
Wersja:
19/08/2011
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA00070DPL_1311.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow 93T
Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy do bezinwazyjnego pomiru i
monitorowania przepływu cieczyEN PL 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Język:
Polski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ba00136dpl_1311.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN PL 01/07/201101/05/201001/06/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2011
Rozmiar pliku:
906.2 KB
Nazwa pliku:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN PL 01/06/201721/08/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2017
Rozmiar pliku:
181.9 KB
Nazwa pliku:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
52.2 KB
Nazwa pliku:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN PL 01/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2010
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Informacja producenta (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN PL 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Język:
Angielski
Wersja:
30/07/2015
Rozmiar pliku:
438.9 KB
Nazwa pliku:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-
-
-
Informacja producenta (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN PL 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Język:
Angielski
Wersja:
30/07/2015
Rozmiar pliku:
253 KB
Nazwa pliku:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-