Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
RLN22 1- or 2-channel, 24 V DC, isolating amplifier with relay signal output for systems up to SIL 2

RLN22 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 1/2-channel with 24 V DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Wyjście

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Zastosowanie

The RLN22 is a compact 1- or 2-channel, 24 VDC isolating amplifier with relay signal output. It is designed to safely operate e.g. proximity sensors or point level switches such as the Liquiphant FTL51B (NAMUR) as per IEC 60947-5-6.
The DC interface monitors line faults such as breaks or short-circuits of sensors or mechanical switching contacts. The device is suited for use in hazardous areas and safety instrumented systems up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for the transmission of binary switching signals

  • Input for proximity sensors, open contacts or contacts with resistive coupling elements

  • Galvanic isolation (3-way)

  • Line fault monitoring of input circuits or mechanical switching contacts

  • Group error message via DIN rail bus connector

  • Output-side relay contacts, direction of action (operating or quiescent current behavior) via DIP switch selection

  • Ambient temperature range: –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)

Korzyści

  • Safe and reliable switching operations: trust your critical applications

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Installation in hazardous areas; Ex approval for Ex zone 2

  • Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply and group error message module via DIN rail bus connector

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products